(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DMT20
精密電動マイクログラインダ用モータ DMT EFR デンドウコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,289円
税込単価
65,218円

【特長】・スピードタイプと、豊富なアタッチメントが接続可能なトルクタイプからお...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 標準付属品:
    モータコード コード長さ1.5m

(i)ご注意

  • 画像は「DMT40」となります。

Loading...


 
外形図を表示

DMT20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
外径(mm)
商品種類
最大トルク(cN.m)
質量(g)
最大出力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMT20

91.8
Ø27.4
20kモータ
5.0
142(モータコード除く)
73

1個

59,289( 65,218円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードタイプと、豊富なアタッチメントが接続可能なトルクタイプからお選びください。

(i)ご注意

  • 画像は「DMT40」となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密電動マイクログラインダ用モータ DMTの型番DMT20のページです。
型番DMT20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

    精密電動マイクログラインダ 技工用ロータリーエンジン

    精密電動マイクログラインダ 技工用ロータリーエンジン

      マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

      マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

          超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

          超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

            ハンマー アタッチメント

            ハンマー アタッチメント

              アングルグラインダー“アングロン”

              アングルグラインダー“アングロン”

                “ロータリーハンドピース”

                “ロータリーハンドピース”

                  スタンダードロータリー 中速型

                  スタンダードロータリー 中速型

                    レバータイプ アタッチメント IH-300

                    レバータイプ アタッチメント IH-300

                      マキシマ80 トルクハンドピース

                      マキシマ80 トルクハンドピース

                        ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)

                        ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)

                          スターP30 ハンドピース

                          スターP30 ハンドピース

                            メーカー E-FORCE E-FORCE ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター 浦和工業 ミニター ナカニシ アルゴファイルジャパン ナカニシ アルゴファイルジャパン
                            通常価格 42,251円 56,876円 54,146円 5,336円 44,241円 52,459円 65,537円 43,766円 53,606円 29,000円 23,228円 44,197円 24,974円
                            通常出荷日 19日目   19日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   5日目~  
                            商品タイプ 本体 セット 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            標準付属品 モータコード コード長さ1.5m - - - - - - - - - - - -

                            精密電動マイクログラインダ用モータ DMTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DMT40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            商品種類 最大トルク
                            (cN.m)
                            質量(g) 最大出力
                            (W)

                            42,251円

                            ( 46,476円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            85.5Ø2540kモータ4.096(モータコード除く)84

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました