(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCR01
精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCR EFR デンドウコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,685円
税込単価
49,154円

【特長】・精密電動マイクログラインダーのE-FORCE専用コントローラーです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 他に120V用または230V用も選択可能です。

Loading...

 
カタログを表示

DCR01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源コード
入力電圧
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCR01

100V用
AC100V(50/60Hz)
電源コード(100V用、コード長さ2m)

1個

44,685( 49,154円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密電動マイクログラインダーのE-FORCE専用コントローラーです。
・作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。
・フットスイッチモード切換ボタン、アクセサリーのフットスイッチを使う事で使用できます。

(i)ご注意

  • 他に120V用または230V用も選択可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCRの型番DCR01のページです。
型番DCR01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCR

精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCR

    エコグランデ コントローラ

    エコグランデ コントローラ

      ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

      ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

        リューター 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

        リューター 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

          90°アングル アタッチメント EIC-300

          90°アングル アタッチメント EIC-300

            精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

            精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

              E‐FORCE マイクログラインダ用電源コード(100V用)

              E‐FORCE マイクログラインダ用電源コード(100V用)

                イーマックスエボリューション コントローラユニット

                イーマックスエボリューション コントローラユニット

                  マキシマ80トルクハンドピース

                  マキシマ80トルクハンドピース

                    マキシマ80スリムハンドピース

                    マキシマ80スリムハンドピース

                      電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                      電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                        精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                        精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                          エスパート500 コントローラ

                          エスパート500 コントローラ

                            メーカー E-FORCE アルゴファイルジャパン 浦和工業 日本精密機械工作 ナカニシ E-FORCE E-FORCE ナカニシ アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン 浦和工業 E-FORCE ナカニシ
                            通常価格 44,685円 45,057円 3,877円 8,900円 34,631円 5,434円 1,816円 43,066円 29,453円 29,453円 7,006円 97,501円 84,529円
                            通常出荷日 19日目   5日目   7日目   4日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   8日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 本体 関連品 関連品 関連品 - - 関連品 セット 本体
                            種類 コントロールボックス - - - ハンドピース - - コントロールボックス - - - ハンドピース コントロールボックス
                            付属品 - - - - - - -
                            質量(g) 1950(電源コード除く) - - - - - 180 - - - - 1950(電源コード除く) -
                            寸法(mm) 60(W)×230(D)×150(H) - - - - - - - - - - W60×D230×H150 -

                            精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCR02
                            DCR03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源コード 入力電圧 標準付属品

                            44,685円

                            ( 49,154円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            120V用AC120V(50/60Hz)電源コード(120V用、コード長さ2m)

                            44,685円

                            ( 49,154円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            230V用AC230V(50/60Hz)電源コード(230V用、コード長さ2m)

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました