(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布バッグ(マチ付き)10枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不織布バッグ(マチ付き)10枚入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,000円 ~ 2,000円
税込価格
1,100円 ~ 2,200円

【特長】・原書類や小物類を持ち運べるマチ付きの不織布バッグです【材質】・PP不...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バッグ・袋
  • 色:
    ブラック
  • 内容量:
    1パック(10個)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
250×100×330
S
1パック(10個)

2個

1,000( 1,100円 )

-

330×130×340
M
1パック(10個)

2個

1,140( 1,254円 )

1日目

600×130×440
L
1パック(10個)

2個

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・原書類や小物類を持ち運べるマチ付きの不織布バッグです
【材質】
・PP不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布バッグ(マチ付き)10枚入

不織布バッグ(マチ付き)10枚入

    不織布巾着袋10枚入

    不織布巾着袋10枚入

      ICバインダー

      ICバインダー

        クリーンウェア用収納袋

        クリーンウェア用収納袋

          スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

          スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

            アズピュアESDクリアラミネートフィルム

            アズピュアESDクリアラミネートフィルム

              クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

              クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

                アズピュアクリーンノート

                アズピュアクリーンノート

                  2色バック(クリーンシューズケース)

                  2色バック(クリーンシューズケース)

                    クリーンルーム用ノート ニュースタクリンRCポケット

                    クリーンルーム用ノート ニュースタクリンRCポケット

                      スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                      スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                        スタクリンタック

                        スタクリンタック

                          OPPテープ PTCシリーズ

                          OPPテープ PTCシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン 桜井 桜井 桜井 アズワン
                            通常価格 1,000円 1,021円 3,062円 4,468円 8,600円 18,400円 4,370円 7,800円 5,649円 4,586円 7,743円 9,880円 530円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ バッグ・袋 バッグ・袋 - バッグ・袋 - - - - バッグ・袋 - - - -
                            ブラック ブラック - - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(10個) 1パック(10個) - - - - - - - - - - -

                            不織布バッグ(マチ付き)10枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました