(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布巾着袋10枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-207-01
不織布巾着袋10枚入 フショクフキンチャクブクロ10マイイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円

【特長】・備品の持ち運び、収納などに使用できます【材質】・PP不織布

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バッグ・袋
  • 色:
    ブラック
  • 内容量:
    1パック(10個)

型番

3-207-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-207-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-207-01

200×250
S
1パック(10個)

2個

1,021( 1,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・備品の持ち運び、収納などに使用できます
【材質】
・PP不織布

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布巾着袋10枚入の型番3-207-01のページです。
型番3-207-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布巾着袋10枚入

不織布巾着袋10枚入

    不織布バッグ(マチ付き)10枚入

    不織布バッグ(マチ付き)10枚入

      クリーンウェア用収納袋

      クリーンウェア用収納袋

        アズピュアPVCクリアバッグ

        アズピュアPVCクリアバッグ

          クリーンルーム用ノート ニュースタクリンRCポケット

          クリーンルーム用ノート ニュースタクリンRCポケット

            2色バック(クリーンシューズケース)

            2色バック(クリーンシューズケース)

              アズピュアESDクリアラミネートフィルム

              アズピュアESDクリアラミネートフィルム

                スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                  STNファイル

                  STNファイル

                    スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                    スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                      クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

                      クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

                        クリーンルーム用無塵紙A5(桜井)

                        クリーンルーム用無塵紙A5(桜井)

                          クリーンルームノートブック A4/96p

                          クリーンルームノートブック A4/96p

                            メーカー アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン 桜井 ブラストン アズワン 桜井 アズワン アズワン アズワン 桜井 アズワン
                            通常価格 1,021円 1,000円 4,468円 2,683円 4,586円 5,649円 18,400円 7,743円 41,160円 8,600円 4,370円 3,574円 71,829円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   7日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ バッグ・袋 バッグ・袋 バッグ・袋 バッグ・袋 - バッグ・袋 - - - - - - -
                            ブラック ブラック - - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(10個) 1パック(10個) - - - - - - - - - - -

                            不織布巾着袋10枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-207-02
                            3-207-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            仕様 内容量

                            1,299円

                            ( 1,429円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            300×350M-

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            400×450L-

                            クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました