(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーズ式粉砕機 BHA-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーズ式粉砕機 BHA-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
263,839円
税込単価
290,223円

省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!【特長】・動植物の組織や細胞、および...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4-461-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
その他
詳細タイプ
重量・内容量(g)
付属品
特長1
電源
タイマー
振動数
サンプル処理量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-461-01

220×355×210
-
本体
8900
チューブホルダー、2mL×3本用アダプター×2個、5mL×1本用アダプター×2個
サイクル数:10、表示:液晶表示、騒音:<65dB
AC100~240V 50/60Hz
1~90秒(1秒単位)、間欠タイマー:1~90秒(1秒単位)
表示切替式、2500~4350rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)
0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×6本、または5mLスクリューキャップチューブ×2本
1台

1個

263,839( 290,223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!
【特長】
・動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます
・0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています
・最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)
・間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます
・用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーズ式粉砕機 BHA-6の型番4-461-01のページです。
型番4-461-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーズ式粉砕機 BHA-6

ビーズ式粉砕機 BHA-6

    乾式粉砕機(チューブ式)

    乾式粉砕機(チューブ式)

      ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

      ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

        エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-6

        エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-6

          ティッシュグラインダー G10

          ティッシュグラインダー G10

            ビーズ式粉砕機用ビーズ

            ビーズ式粉砕機用ビーズ

              高速スタンプミルウス

              高速スタンプミルウス

                バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)

                バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)

                  メーカー アズワン ケニス アズワン 三商 東京硝子器械 アズワン 日陶科学 東京硝子器械
                  通常価格 263,839円 331,484円 3,500円 72,000円 51,853円 34,259円 68,443円 7,985円
                  通常出荷日 1日目   11日目   1日目~   12日目   6日目   1日目   5日目~   6日目  
                  商品タイプ 粉砕機 粉砕機 - - - その他 粉砕機 粉砕機

                  ビーズ式粉砕機 BHA-6のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました