(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイボーイ(フロロテクト)広口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-759-02
アイボーイ(フロロテクト)広口 アイボーイ(フロロテクト)ヒロクチ

通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

耐薬品性が飛躍的に向上!【特長】・樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。直火にはかけないでください。

型番

4-759-02 解除

Loading...

外形図を表示

4-759-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-759-02

100mL
98
20
76
47
25
40
1本

1個

480( 528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性が飛躍的に向上!
【特長】
・樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています
・積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します
・薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます
・オートクレーブ可(121℃)
【材質】
・本体・フタ/PP(表面フッ素化処理)

(i)ご注意

  • ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。直火にはかけないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイボーイ(フロロテクト)広口の型番4-759-02のページです。
型番4-759-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイボーイ(フロロテクト)広口

アイボーイ(フロロテクト)広口

    パッククリーン(フロロテクト)

    パッククリーン(フロロテクト)

      フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口

      フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口

        細口角瓶

        細口角瓶

          NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

          NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

            フッ素加工広口試薬瓶

            フッ素加工広口試薬瓶

              フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口

              フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口

                Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) 2097-0016

                Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) 2097-0016

                  メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス サーモフィッシャーサイエンティフィック ケニス ケニス
                  通常価格 440円 670円 17,751円 465円 7,600円 930円 15,684円 10,767円
                  通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   4日目   6日目  
                  商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 - PP(ポリプロピレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 ふっ素樹脂製容器 - -
                  形状 丸型 その他 - 角型 丸型 丸型 - -
                  仕様 広口 - - - - - - -
                  内容量 1本 1個 - 1個 - - - -

                  アイボーイ(フロロテクト)広口のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  4-759-01
                  4-759-03
                  4-759-04
                  4-759-05
                  4-759-06
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (L)
                  A
                  (mm)
                  B
                  (mm)
                  C
                  (mm)
                  D
                  (mm)
                  E
                  (mm)
                  F
                  (mm)
                  内容量

                  440円

                  ( 484円 )
                  1個 -

                  1日目

                  50mL772055402540-

                  660円

                  ( 726円 )
                  1個 -

                  1日目

                  250mL130221066213250-

                  970円

                  ( 1,067円 )
                  1個 -

                  1日目

                  500mL16222138764261-

                  1,730円

                  ( 1,903円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1L19822174924867-

                  3,430円

                  ( 3,773円 )
                  1個 -

                  1日目

                  2L243302101206591-

                  樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました