(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9002-43
定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し) テイオンカンソウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
152,737円
税込単価
168,011円

【特長】・標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます・デ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • 温度範囲(℃):
    室温+20~300
  • 電源:
    単相100V
  • 温度調節精度(℃):
    温度変動(JIS):±3℃(at 300℃)
  • 温度制御方式:
    3段PID制御、SSR出力
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz
  • 電源コード長(m):
    2.4(3Pプラグ)
  • 温度センサー:
    K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 画像は、参考画像(右開きタイプ)になります
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-9002-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9002-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容積(L)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
重量(g)
耐荷重(kg)
仕様
型番
温度分布精度(℃)
昇温時間(分)
ヒーター容量
棚ピッチ(mm)
定格電流(A)
排気口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9002-43

約150
600×497×500
700×617×810
約50000
棚板:5
温度勾配(JIS):22℃(at 300℃)
ON-600SB
±6℃(at 300℃)
最高温度到達時間:約80分
1400W
35、11段
14.5
φ32mm×2個
1台

1個

152,737( 168,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます
・デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています
・3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します
・4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです
・視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています
・オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます
・安全装置:デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
【機能】
(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)
(2)ワイヤレスデータロガー機能
(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面
【材質】
外装/内装
・SUS304(SONW)、スチール粉体塗装 /SUS304(一部SUS443J1)
【付属品】
・棚板×2枚・棚板レール×2組

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 画像は、参考画像(右開きタイプ)になります
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)の型番1-9002-43のページです。
型番1-9002-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

      定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

      定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

        定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

        定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

            定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

            定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

              定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

              定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

                定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                  定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

                  定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

                    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                      定温乾燥器 WFOシリーズ

                      定温乾燥器 WFOシリーズ

                        定温乾燥器 自然対流式

                        定温乾燥器 自然対流式

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス
                          通常価格 111,109円 119,927円 126,099円 155,000円 166,771円 123,991円 89,328円 138,330円 212,115円 149,163円 210,606円 197,878円
                          通常出荷日 1日目   19日目   1日目   16日目~   1日目   19日目~   1日目   1日目   19日目   1日目   19日目   19日目  
                          商品タイプ 乾燥器 - - - - - 乾燥器 - - - 乾燥器 乾燥器
                          温度範囲(℃) 室温+20~300 室温+20~300 室温+20~300 室温+20~270 室温+20~270 室温+20~270 室温+20~300 - - 室温+20~270 室温:+10~270 室温:+10~300
                          電源 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - -
                          温度調節精度(℃) 温度変動(JIS):±3℃(at 300℃) - - - - - - - - - - -
                          温度制御方式 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 PID制御・SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 - -

                          定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-9002-41
                          1-9002-42
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          内容積(L) 内寸法
                          (mm)
                          外寸法
                          (mm)
                          重量
                          (g)
                          耐荷重
                          (kg)
                          仕様 型番 温度分布精度
                          (℃)
                          昇温時間
                          (分)
                          ヒーター容量 棚ピッチ
                          (mm)
                          定格電流
                          (A)
                          排気口 内容量

                          111,109円

                          ( 122,220円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          約30300×327×300400×447×610約25000棚板:15温度勾配(JIS):11℃(at 300℃)ON-300SB±4℃(at 300℃)最高温度到達時間:約35分800W35、6段8.5φ32mm×1個-

                          126,099円

                          ( 138,709円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          約91450×447×450550×567×760約40000棚板:5温度勾配(JIS):25℃(at 300℃)ON-450SB±8℃(at 300℃)最高温度到達時間:約40分1400W35、10段14.5φ32mm×1個-

                          定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました