(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCMT060210-GH-I-PR1535
マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型) チップ

マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型) SCMT060210-GH-I-PR1535

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【特長】・切りくずの軽量化により優れた切りくず排出性と排出時の摩擦抵抗を低減し...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
  • コーティング・表面処理有無:
  • 用途:
    刃先強化型
  • 内刃、外刃:
    内刃
  • チップ材質(詳細):
    PR1535
  • コーティング・表面処理(詳細):
    MEGACOAT NANO
  • コーナーR(mm):
    1.0
  • 逃げ角(°):
    7

型番

SCMT060210-GH-I-PR1535 解除

Loading...

SCMT060210-GH-I-PR1535 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■加工径の変化が少なく、優れた穴精度を実現。低抵抗設計で、最大6Dの加工に対応

芯厚が大きく高剛性。低抵抗設計でびびりを抑制

マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型) 特長1
 

■独自のチップ形状により、切りくずを確実にコントロール

  • 外刃:切りくずをコンパクトに排出し、切りくず詰まりを抑制
マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型) 特長2
 
  • 内刃:切りくずの軽量化により、優れた切りくず排出性と排出時の摩擦抵抗を低減
マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型) 特長3
 

■外刃にCVDを採用。高能率加工を実現

CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・長寿命加工

マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型) 外刃と内刃の組合せイメージ図
マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型) 推奨切削速度・耐摩耗性比較
 

■4コーナ仕様で経済的。4種のブレーカで幅広い加工・被削材に対応

マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型) ブレーカ4種

外形図

マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型) 外形図

推奨切削条件

適用被削材

-MEGACOAT NANO
PR1535
炭素鋼・合金鋼
金型鋼
ステンレス鋼
鋳鉄
★:第1推奨(高速・高能率加工)
☆:第2推奨(安定加工重視)

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
インサート厚み(mm)
内接円直径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMT060210-GH-I-PR1535

2.9
2.8
6.90

10個

720( 792円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくずの軽量化により優れた切りくず排出性と排出時の摩擦抵抗を低減して、切りくず詰まりを抑制

カタログ

 

Loading...

SCMT060210-GH-I-PR1535で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型)の型番SCMT060210-GH-I-PR1535のページです。
型番SCMT060210-GH-I-PR1535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型)

マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型)

    マジックドリル DRV用外刃チップ(刃先強化型)

    マジックドリル DRV用外刃チップ(刃先強化型)

      マジックドリル DRV用内刃チップ(軟鋼加工用)

      マジックドリル DRV用内刃チップ(軟鋼加工用)

        マジックドリル DRV用内刃チップ(汎用)

        マジックドリル DRV用内刃チップ(汎用)

          マジックドリル DRV用内刃チップ(ステンレス鋼加工用)

          マジックドリル DRV用内刃チップ(ステンレス鋼加工用)

            マジックドリル DRV用外刃チップ(軟鋼加工用)

            マジックドリル DRV用外刃チップ(軟鋼加工用)

              マジックドリル DRV用外刃チップ(ステンレス鋼加工用)

              マジックドリル DRV用外刃チップ(ステンレス鋼加工用)

                マジックドリルDRA型用チップ

                マジックドリルDRA型用チップ

                  コロマントUドリル用チップ

                  コロマントUドリル用チップ

                    スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

                    スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

                      穴あけ用

                      穴あけ用

                        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

                        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

                          アクアドリル EX VF用フラットチップ TVFZ

                          アクアドリル EX VF用フラットチップ TVFZ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル 不二越
                            通常価格 720円 720円 720円 720円 720円 720円 720円 5,990円 1,430円 2,061円 2,053円 606円 9,720円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            被削材 P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) - P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理有無 - - - - あり -
                            用途 刃先強化型 刃先強化型 軟鋼加工用 汎用 ステンレス鋼加工用 軟鋼加工用 ステンレス鋼加工用 - - - - - -
                            内刃、外刃 内刃 外刃 内刃 内刃 内刃 外刃 外刃 - - - - - -
                            チップ材質(詳細) PR1535 - PR1535 PR1535 PR1535 - - - - - - - -

                            マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCMT050210-GH-I-PR1535
                            SCMT070310-GH-I-PR1535
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            インサート厚み
                            (mm)
                            内接円直径
                            (mm)

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            4日目

                            2.42.65.70

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            3.53.28.20

                            刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました