(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E

マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
720円 ~ 840円
税込価格
792円 ~ 924円

【特長】・4コーナ仕様で経済的・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性・C...

詳細情報を確認する

  • コーティング・表面処理有無:
  • 用途:
    汎用
  • 内刃、外刃:
    外刃
  • コーナーR(mm):
    0.5
  • 逃げ角(°):
    7

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■加工径の変化が少なく、優れた穴精度を実現。低抵抗設計で、最大6Dの加工に対応

芯厚が大きく高剛性。低抵抗設計でびびりを抑制

マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E 特長1
 

■独自のチップ形状により、切りくずを確実にコントロール

  • 外刃:切りくずをコンパクトに排出し、切りくず詰まりを抑制
マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E 特長2
 
  • 内刃:切りくずの軽量化により、優れた切りくず排出性と排出時の摩擦抵抗を低減
マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E 特長3
 

■外刃にCVDを採用。高能率加工を実現

CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・長寿命加工

マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E 外刃と内刃の組合せイメージ図
マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E 推奨切削速度・耐摩耗性比較
 

■4コーナ仕様で経済的。4種のブレーカで幅広い加工・被削材に対応

マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E ブレーカ4種

性能・試験情報

加工実例

マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E 加工実例

外形図

マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E 外形図

推奨切削条件

適用被削材

-MEGACOATCVDコーティング
PR1225CA520DCA415D
炭素鋼・合金鋼-
金型鋼-
ステンレス鋼-
鋳鉄-
★:第1推奨(高速・高能率加工)
☆:第2推奨(安定加工重視)

選定サポート情報

選定サポート情報

マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E ブレーカー選定チャート

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
被削材
インサート厚み(mm)
チップ材質(詳細)
コーティング・表面処理(詳細)
内接円直径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.4
K (鋳鉄)
2.2
CA415D
CVDコーティング
4.80

10個

720( 792円 )

4日目

2.4
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
2.2
CA520D
CVDコーティング
4.80

10個

720( 792円 )

3日目

2.4
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
2.2
PR1225
MEGACOAT
4.80

10個

720( 792円 )

3日目

4
K (鋳鉄)
4.1
CA415D
CVDコーティング
9.10

10個

840( 924円 )

3日目

4
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
4.1
CA520D
CVDコーティング
9.10

10個

840( 924円 )

2日目

4
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
4.1
PR1225
MEGACOAT
9.10

10個

840( 924円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4コーナ仕様で経済的
・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性
・CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・高能率加工が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E

マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-E

    マジックドリル DRV用内刃チップ(軟鋼加工用)

    マジックドリル DRV用内刃チップ(軟鋼加工用)

      マジックドリル DRV用外刃チップ(ステンレス鋼加工用)

      マジックドリル DRV用外刃チップ(ステンレス鋼加工用)

        マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型)

        マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型)

          マジックドリル DRV用外刃チップ(軟鋼加工用)

          マジックドリル DRV用外刃チップ(軟鋼加工用)

            マジックドリル DRV用内刃チップ(汎用)

            マジックドリル DRV用内刃チップ(汎用)

              マジックドリル DRV用外刃チップ(刃先強化型)

              マジックドリル DRV用外刃チップ(刃先強化型)

                NWDXドリル用チップ

                NWDXドリル用チップ

                  コロマントUドリル用チップ

                  コロマントUドリル用チップ

                    マジックドリル DRV用内刃チップ(ステンレス鋼加工用)

                    マジックドリル DRV用内刃チップ(ステンレス鋼加工用)

                      刃先交換式ドリル用チップ TEZ

                      刃先交換式ドリル用チップ TEZ

                        スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

                        スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

                          TA-EZドリル用チップ

                          TA-EZドリル用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 不二越 サンドビック 京セラ ダイジェット サンドビック ダイジェット
                            通常価格 720円 720円 720円 720円 720円 720円 720円 752円 1,430円 720円 7,418円 2,061円 7,688円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            コーティング・表面処理有無 - - - - -
                            用途 汎用 軟鋼加工用 ステンレス鋼加工用 刃先強化型 軟鋼加工用 汎用 刃先強化型 - - ステンレス鋼加工用 - - -
                            内刃、外刃 外刃 内刃 外刃 内刃 外刃 内刃 外刃 - - 内刃 - - -
                            コーナーR(mm) 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 - 0.5 - - - - - -
                            逃げ角(°) 7 7 7 7 7 7 7 - - - - - -

                            マジックドリル DRV用外刃チップ(汎用) SCMT○○-GM-Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました