(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S20-DRV140M-4-04
マジックドリル DRVホルダ 4D マジックドリル DRC ガタ

マジックドリル DRVホルダ 4D S20-DRV140M-4-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,580円
税込単価
46,838円

【特長】・4コーナ仕様で経済的・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性・C...

詳細情報を確認する

  • 刃数(枚):
    2
  • 加工径の目安(mm):
    0~+0.35

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

S20-DRV140M-4-04 解除

Loading...

S20-DRV140M-4-04 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■加工径の変化が少なく、優れた穴精度を実現。低抵抗設計で、最大6Dの加工に対応

芯厚が大きく高剛性。低抵抗設計でびびりを抑制

マジックドリル DRVホルダ 4D 特長1
 

■独自のチップ形状により、切りくずを確実にコントロール

  • 外刃:切りくずをコンパクトに排出し、切りくず詰まりを抑制
マジックドリル DRVホルダ 4D 特長2
 
  • 内刃:切りくずの軽量化により、優れた切りくず排出性と排出時の摩擦抵抗を低減
マジックドリル DRVホルダ 4D 特長3
 

■外刃にCVDを採用。高能率加工を実現

CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・長寿命加工

マジックドリル DRVホルダ 4D 外刃と内刃の組合せイメージ図
マジックドリル DRVホルダ 4D 推奨切削速度・耐摩耗性比較
 

■4コーナ仕様で経済的。4種のブレーカで幅広い加工・被削材に対応

マジックドリル DRVホルダ 4D ブレーカ4種
 

■幅広い加工に対応

加工径φ12~φ60、2D ~6Dのフルラインナップで幅広い加工に対応

マジックドリル DRVホルダ 4D 大径ホルダ・レパートリー

性能・試験情報

加工実例

マジックドリル DRVホルダ 4D 加工実例

外形図

マジックドリル DRVホルダ 4D 外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
フランジ径(肩部径)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
適合レンチ
ヘッド長さ(mm)
半径方向オフセット可能範囲(mm)
クランプスクリュー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S20-DRV140M-4-04

14
120
56
27
20
外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- I
FTP-6
77
+0.40
SB-2037TRP

1個

42,580( 46,838円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4コーナ仕様で経済的
・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性
・CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・高能率加工が可能

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

S20-DRV140M-4-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックドリル DRVホルダ 4Dの型番S20-DRV140M-4-04のページです。
型番S20-DRV140M-4-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックドリル DRVホルダ 4D

マジックドリル DRVホルダ 4D

    マジックドリル DRVホルダ 6D

    マジックドリル DRVホルダ 6D

      マジックドリル DRVホルダ 2D

      マジックドリル DRVホルダ 2D

        マジックドリル DRVホルダ 3D

        マジックドリル DRVホルダ 3D

          マジックドリル DRVホルダ 5D

          マジックドリル DRVホルダ 5D

            マジックドリル DRV(加工深さ:2~6×DC)

            マジックドリル DRV(加工深さ:2~6×DC)

              アクアドリル NWDX 4D

              アクアドリル NWDX 4D

                アクアドリル EX VF 3D AQDEXVF3D

                アクアドリル EX VF 3D AQDEXVF3D

                  スーパー U ドリル(コロドリル880)、リーマ

                  スーパー U ドリル(コロドリル880)、リーマ

                    SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用

                    SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用

                      アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

                      アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

                        ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ

                        ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ

                          マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:3×Dc)

                          マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:3×Dc)

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 不二越 不二越 サンドビック 住友電工ハードメタル 不二越 タンガロイ 京セラ
                            通常価格 42,580円 55,740円 35,130円 36,780円 46,100円 34,950円 41,806円 28,682円 46,123円 44,081円 27,293円 54,604円 23,220円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   2日目~   2日目~   3日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~  
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 2 - - - - - - -
                            加工径の目安(mm) 0~+0.35 0~+0.45 0~+0.30 0~+0.30 0~+0.35 - - - - - - - -

                            マジックドリル DRVホルダ 4Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S20-DRV145M-4-04
                            S20-DRV150M-4-04
                            S20-DRV155M-4-04
                            S25-DRV160M-4-05
                            S25-DRV165M-4-05
                            S25-DRV170M-4-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            フランジ径(肩部径)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 適用チップ 適合レンチ ヘッド長さ
                            (mm)
                            半径方向オフセット可能範囲
                            (mm)
                            クランプスクリュー

                            42,580円

                            ( 46,838円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14.5122582720外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- IFTP-679+0.35SB-2037TRP

                            42,580円

                            ( 46,838円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15124602720外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- IFTP-681+0.30SB-2037TRP

                            42,580円

                            ( 46,838円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.5126622720外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- IFTP-683+0.25SB-2037TRP

                            43,200円

                            ( 47,520円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16142643225外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- IFTP-688+0.40SB-2041TRP

                            43,200円

                            ( 47,520円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16.5144663225外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- IFTP-690+0.35SB-2041TRP

                            43,200円

                            ( 47,520円 )
                            1個 -

                            4日目

                            17146683225外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- IFTP-692+0.30SB-2041TRP

                            刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました