(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックドリル DRVホルダ 3D

マジックドリル DRVホルダ 3D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,780円
税込単価
40,458円

【特長】・4コーナ仕様で経済的・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性・C...

詳細情報を確認する

  • 刃数(枚):
    2
  • 加工径の目安(mm):
    0~+0.30

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

型番

S20-DRV150M-3-04 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)15全長(L1)(mm)109
首下長・溝長(L3)(mm)45フランジ径(肩部径)(mm)27
シャンク径・MT No20適用チップ外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- I
刃数(枚)2適合レンチFTP-6
ヘッド長さ(mm)66半径方向オフセット可能範囲(mm)+0.30
加工径の目安(mm)0~+0.30クランプスクリューSB-2037TRP

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■加工径の変化が少なく、優れた穴精度を実現。低抵抗設計で、最大6Dの加工に対応

芯厚が大きく高剛性。低抵抗設計でびびりを抑制

マジックドリル DRVホルダ 3D 特長1
 

■独自のチップ形状により、切りくずを確実にコントロール

  • 外刃:切りくずをコンパクトに排出し、切りくず詰まりを抑制
マジックドリル DRVホルダ 3D 特長2
 
  • 内刃:切りくずの軽量化により、優れた切りくず排出性と排出時の摩擦抵抗を低減
マジックドリル DRVホルダ 3D 特長3
 

■外刃にCVDを採用。高能率加工を実現

CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・長寿命加工

マジックドリル DRVホルダ 3D 外刃と内刃の組合せイメージ図
マジックドリル DRVホルダ 3D 推奨切削速度・耐摩耗性比較
 

■4コーナ仕様で経済的。4種のブレーカで幅広い加工・被削材に対応

マジックドリル DRVホルダ 3D ブレーカ4種
 

■幅広い加工に対応

加工径φ12~φ60、2D ~6Dのフルラインナップで幅広い加工に対応

マジックドリル DRVホルダ 3D 大径ホルダ・レパートリー

性能・試験情報

加工実例

マジックドリル DRVホルダ 3D 加工実例

外形図

マジックドリル DRVホルダ 3D 外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
フランジ径(肩部径)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
適合レンチ
ヘッド長さ(mm)
半径方向オフセット可能範囲(mm)
クランプスクリュー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S20-DRV150M-3-04

15
109
45
27
20
外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- I
FTP-6
66
+0.30
SB-2037TRP

1個

36,780( 40,458円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・4コーナ仕様で経済的
・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性
・CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・高能率加工が可能

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックドリル DRVホルダ 3Dの型番S20-DRV150M-3-04のページです。
型番S20-DRV150M-3-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックドリル DRVホルダ 3D

マジックドリル DRVホルダ 3D

    マジックドリル DRVホルダ 4D

    マジックドリル DRVホルダ 4D

      マジックドリル DRVホルダ 5D

      マジックドリル DRVホルダ 5D

        マジックドリル DRVホルダ 6D

        マジックドリル DRVホルダ 6D

          マジックドリル DRVホルダ 2D

          マジックドリル DRVホルダ 2D

            ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5

            ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5

              刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

              刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

                マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)

                マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)

                  ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3

                  ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3

                    刃先交換式ドリル TDX-F-5

                    刃先交換式ドリル TDX-F-5

                      ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ

                      ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ

                        PDドリル P4D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 4Dタイプ

                        PDドリル P4D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 4Dタイプ

                          ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=5

                          ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=5

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ オーエスジー タンガロイ
                            通常価格 36,780円 42,580円 46,100円 55,740円 35,130円 24,460円 43,950円 21,190円 27,740円 48,240円 54,604円 42,988円 61,020円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   3日目~   4日目   2日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 - - - - - - - -
                            加工径の目安(mm) 0~+0.30 0~+0.35 0~+0.35 0~+0.45 0~+0.30 - - - - - - - -

                            マジックドリル DRVホルダ 3Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S20-DRV140M-3-04
                            S20-DRV145M-3-04
                            S20-DRV155M-3-04
                            S25-DRV160M-3-05
                            S25-DRV165M-3-05
                            S25-DRV170M-3-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            フランジ径(肩部径)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 適用チップ 適合レンチ ヘッド長さ
                            (mm)
                            半径方向オフセット可能範囲
                            (mm)
                            クランプスクリュー

                            36,780円

                            ( 40,458円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14106422720外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- IFTP-663+0.40SB-2037TRP

                            36,780円

                            ( 40,458円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14.510843.52720外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- IFTP-665+0.35SB-2037TRP

                            36,780円

                            ( 40,458円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.511146.52720外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- IFTP-668+0.25SB-2037TRP

                            37,610円

                            ( 41,371円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16126483225外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- IFTP-672+0.40SB-2041TRP

                            37,610円

                            ( 41,371円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16.512749.53225外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- IFTP-673+0.35SB-2041TRP

                            37,610円

                            ( 41,371円 )
                            1個 -

                            4日目

                            17129513225外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- IFTP-675+0.30SB-2041TRP
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            フランジ径(肩部径)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 適用チップ 適合レンチ ヘッド長さ
                            (mm)
                            半径方向オフセット可能範囲
                            (mm)
                            クランプスクリュー

                            刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト