(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS10-DRA085M-1.5
マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) DRAホルダ

マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) SS10-DRA085M-1.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,150円
税込単価
22,165円

【特長】・低抵抗設計で優れた穴精度・5つの特長で穴加工の問題を解決し高能率加工...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

型番

SS10-DRA085M-1.5 解除

Loading...

SS10-DRA085M-1.5 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗設計で優れた穴精度
5つの特長で穴加工の問題を解決し高能率加工を実現

1. 低抵抗設計で穴精度を向上
マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) 低抵抗設計で穴精度を向上

特殊チゼル形状を採用したS字曲線切れ刃により、スラスト力を低減しワーク食い付き時の振動を抑制

2. ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制
マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) ホルダ芯厚が厚く たわみを抑制

他社品Aと比較し約20%芯厚を大きくする事でたわみを抑制し、穴径精度を向上

3. 切りくずを細かく分断。深穴加工でも優れた切りくず排出

マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) 切りくずを細かく分断

シンニングの最適化により安定した切りくず排出。フルートの一部を広げたサポート溝(5D、8D)の働きにより、切りくずをスムーズに排出

 

4. 簡単チップ交換

マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) 簡単チップ交換

止めねじを取り外す事無くチップ交換が可能

 

5. 多様な被削材で長寿命・安定加工

MEGACOAT NANO PR1535は、高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せで鋼からステンレス鋼まで優れた性能を発揮
第1推奨材種

  • 鋼・SUS:PR1535
  • 鋳鉄:PR1525
マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) 多様な被削材で長寿命・安定加工

 

外形図

マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) 外形図

注意・禁止事項

切削液の使用について

※乾式切削は推奨致しません

マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) 切削液の使用について
 
チップ取付方法
マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) チップ取付方法
 
偏芯(芯ズレ)について
マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) 偏芯(芯ズレ)について
 
マシニングセンタへの取付時の注意点
マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) マシニングセンタへの取付時の注意点
 
その他の注意事項
マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク) その他の注意事項

型番リスト

型番
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
シャンク径・MT No
シャンク長(mm)
適合ネジ
適合レンチ
適合チップ
適合チップサイズDC(min.)(mm)
適合チップサイズDC(max.)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS10-DRA085M-1.5

67.5
13.5
10
40
HS-2524TRP
FTP-5
DA0850M-...~DA0890M-...
8.50
8.99

1個

20,150( 22,165円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗設計で優れた穴精度
・5つの特長で穴加工の問題を解決し高能率加工を実現
【仕様】
・加工深さ:1.5 x DC

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

SS10-DRA085M-1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)の型番SS10-DRA085M-1.5のページです。
型番SS10-DRA085M-1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)

マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)

    マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)

    マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)

      マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8×Dc)

      マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8×Dc)

        マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)

        マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)

          マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3×Dc)

          マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3×Dc)

            マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8×Dc)

            マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8×Dc)

              マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:5×Dc)

              マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:5×Dc)

                マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:3×Dc)

                マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:3×Dc)

                  SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用

                  SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用

                    SEC-マルチドリル SMDH-M 3D用

                    SEC-マルチドリル SMDH-M 3D用

                      PDドリル P4D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 4Dタイプ

                      PDドリル P4D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 4Dタイプ

                        SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用

                        SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用

                          PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

                          PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル オーエスジー 住友電工ハードメタル オーエスジー
                            通常価格 20,150円 21,190円 32,990円 27,260円 22,980円 34,850円 28,780円 23,220円 44,081円 30,567円 42,988円 34,365円 47,693円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   4日目   2日目~   2日目~   3日目~   3日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            油穴(オイルホール) - -
                            シャンクタイプ ストレートシャンク フランジシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - - - - - - - -

                            マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS10-DRA080M-1.5
                            SS10-DRA090M-1.5
                            SS10-DRA095M-1.5
                            SS12-DRA100M-1.5
                            SS12-DRA105M-1.5
                            SS12-DRA110M-1.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長(L1)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No シャンク長
                            (mm)
                            適合ネジ 適合レンチ 適合チップ 適合チップサイズDC(min.)
                            (mm)
                            適合チップサイズDC(max.)
                            (mm)

                            20,150円

                            ( 22,165円 )
                            1個 -

                            4日目

                            66.212.81040HS-2524TRPFTP-5DA0794M-...~DA0840M-...7.948.49

                            20,150円

                            ( 22,165円 )
                            1個 -

                            4日目

                            68.714.31040HS-2524TRPFTP-5DA0900M-...~DA0940M-...9.009.49

                            20,150円

                            ( 22,165円 )
                            1個 -

                            4日目

                            70151040HS-2524TRPFTP-5DA0950M-...~DA0990M-...9.509.99

                            20,150円

                            ( 22,165円 )
                            1個 -

                            4日目

                            76.215.81245HS-2534TRPFTP-5DA1000M-...~DA1040M-...10.0010.49

                            21,670円

                            ( 23,837円 )
                            1個 -

                            4日目

                            77.516.51245HS-2534TRPFTP-5DA1050M-...~DA1090M-...10.5010.99

                            21,670円

                            ( 23,837円 )
                            1個 -

                            4日目

                            79.717.31245HS-2534TRPFTP-5DA1100M-...~DA1140M-...11.0011.49

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました