(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,890円 ~ 58,370円
税込価格
20,779円 ~ 64,207円

【特長】・インコネルなど超耐熱合金の高能率な安定加工を実現・折損に強く溝やトロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1.折損に強い

溝切削用ポケットと大きな芯厚で、溝・トロコイド加工も安定切削が可能

超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER 折損に強い
超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER 溝加工性能比較
 

2.長寿命・安定加工を実現

京セラPVDコーティング史上、最も高硬度かつ耐熱性に優れるMEGACOAT HARDを使用

超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER 長寿命・安定加工を実現
 

3.バリを抑制

超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER バリを抑制
 

4.びびりに強い

不等分割・不等リード設計で切削振動を抑制

超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER 不等分割・不等リード設計

 

外形図

超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER 外形図(ミディアムタイプ)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER 推奨切削条件表

ステンレス鋼、チタン合金、超耐熱合金には湿式加工を推奨します

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
26
1
12
94

1個

18,890( 20,779円 )

4日目

12
26
2
12
94

1個

18,890( 20,779円 )

4日目

12
26
3
12
94

1個

18,890( 20,779円 )

4日目

16
35
1
16
116

1個

38,670( 42,537円 )

4日目

16
35
2
16
116

1個

38,670( 42,537円 )

4日目

16
35
3
16
116

1個

38,670( 42,537円 )

4日目

20
45
1
20
130

1個

58,370( 64,207円 )

4日目

20
45
2
20
130

1個

58,370( 64,207円 )

4日目

20
45
3
20
130

1個

58,370( 64,207円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インコネルなど超耐熱合金の高能率な安定加工を実現
・折損に強く溝やトロコイド加工も安定切削が可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

    不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR RF100Ti 3498

    不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR RF100Ti 3498

      FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)

      FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)

        アルミ用エンドミル WR345 3枚刃

        アルミ用エンドミル WR345 3枚刃

          6刃不等リード コーナR ショート NEO-CR-EMS

          6刃不等リード コーナR ショート NEO-CR-EMS

            汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

            汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

              超硬4枚刃不等分割コーナーラジアスショートエンドミル 30° B256X

              超硬4枚刃不等分割コーナーラジアスショートエンドミル 30° B256X

                ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723

                ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723

                  超硬2枚刃コーナーラジアスショートエンドミル 30° B255X

                  超硬2枚刃コーナーラジアスショートエンドミル 30° B255X

                    SAGVR2T SAコーティング超硬ラジアス2枚刃

                    SAGVR2T SAコーティング超硬ラジアス2枚刃

                      VFMHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

                      VFMHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

                        超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                        超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                          超硬2枚刃コーナーラジアスミディアムエンドミル 30° B257X

                          超硬2枚刃コーナーラジアスミディアムエンドミル 30° B257X

                            メーカー 京セラ グーリング オーエスジー WATERMILLS オーエスジー グーリング 7 LEADERS グーリング 7 LEADERS 三興製作所 三菱マテリアル ミスミ 7 LEADERS
                            通常価格 18,890円 7,439円 17,063円 5,719円 14,503円 7,439円 3,717円 9,129円 3,717円 7,749円 65,078円 - 3,717円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目~   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 - 平面 / 側面 / 曲面 - 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 - 平面 / 側面 / 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン - チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 - 非鉄用(ダイヤコート) - 非鉄用(CrN) 鋼用 ノンコート -

                            超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JERのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました