(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD-5664-01
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET AAD オンシツドケイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

【特長】・離れた場所の温湿度や熱中症指数WBGT、絶対湿度VHをワイヤレスで表...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 表示項目:
    温度TA、相対湿度 RH、熱中症指数 WBGT、絶対湿度 VH、温度プローブ T1・T2(T1、T2は別売品の温度プローブ接続時)

(i)ご注意

  • 「AD-5664SET」は親機1台と子機(AD-5664-01)1台のセット品です。「AD5664SET-00A00」と「AD5664-01-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

AD-5664-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 通信距離は最大100m (見通し距離、高さ1.2m)
  • 卓上用、壁掛け用のどちらでもお使いいただけます。

『親機の特徴』

  • 子機から送信された環境温度TA、環境湿度RH、熱中症指数WBGT、絶対湿度VH、プローブ温度T1・T2(別売品温度プローブ接続時のみ)の最高値/最低値を自動メモリーが表示できます
  • アラーム機能を搭載:子機の各測定項目の上限値/下限値アラームが設定可能(ただし熱中症指数は上限値アラームのみ、絶対湿度は下限値アラームのみ)
  • ACアダプターを使用可能(別売品AX-TB250)

『子機の特徴』

  • 温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続できます。土壌温度や液体温度を測定できます。(温度プローブのケーブル長約2.5m)

【使用例】

  • 農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に
  • 野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に
  • 工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 単3が6個、同梱してます。

選定サポート情報

製品画像マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET:AD-5664_01(AD5664SET_4981046154819).jpgマルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET:AD-5664-01_01(AD5664-01_4981046154826).jpg
製品名マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SETマルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計増設用子機 AD-5664-01
型名AD-5664SETAD-5664-01
内容AD-5664(親機)AD-5664-01(子機)左表の通り
測定範囲温度 TA-0~50℃
相対湿度 RH-20~90%RH
温度プローブ
T1・T2(別売品)
--40~+70℃
測定精度温度 TA-±1℃(10~39.9℃)、±2℃(0~+9.9℃、40~50℃)
相対湿度 RH
(25℃時)
-±5%RH(30~69%RH)
±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
温度プローブ
T1・T2(別売品)
-±1℃(10~39.9℃)、±2℃(-10~+9.9℃、40~49.9℃)
±3℃(-40~-10.1℃、50~70℃)
表示項目温度 TA、相対湿度 RH、熱中症指数 WBGT、絶対湿度 VH、温度プローブ T1・T2 (別売品の温度プローブ接続時)
最小表示温度 TA 0.1℃、相対湿度 RH 1%RH、熱中症指数 WBGT 0.1℃、絶対湿度 VH 0.1g/m3、温度プローブ T1・T2(別売品の温度プローブ接続時)0.1℃
表示更新間隔(親機)
測定間隔(子機)
約2分(FAST)、約4分(SLOW)約20秒
上限値/下限値アラーム
設定値範囲
温度 TA 0~+50℃(0.5℃間隔)
相対湿度 RH 5~99%RH(1%RH間隔)
熱中症指数 WBGT 0~+50℃(0.5℃間隔、上限値のみ)
絶対湿度 VH 1~99.5g/m3(0.5g/m3間隔、下限値のみ)
温度プローブ T1・T2 -40~+70℃(0.5℃間隔)
(別売品の温度プローブ接続時)
アラーム:ブザー音量約70dB(距離10cm)、 赤色LED
-
無線設備の種別/使用電波周波数-特定小電力機器/429.2MHz
電波伝搬距離-最大100m( 見通し距離、高さ1.2m)
動作(使用)温湿度範囲0~+50℃、0~90%RH (ただし結露しないこと)
電源単3形アルカリ乾電池4個、ACアダプター(別売オプション)単3形アルカリ乾電池2個
電池寿命(25℃時)約1年(アルカリ乾電池使用、アラーム未使用、SLOW設定時)約1年(アルカリ乾電池使用)
寸法質量 120(W)×134(H)×30(D)mm、アンテナ等突起部含まず
約325g(電池含む)
66(W)×112(H)×31(D)mm、アンテナ等突起部含まず
約165g(電池含む)
温度プローブケーブル長(別売品)約2.5m
付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(モニタ用)、子機(外部センサー)AD-5664-01取扱説明書、単3形乾電池2個(モニタ用)
設置場所屋内屋内
JAN Code49810461548194981046154826

一般校正証明書付き

型名AD5664SET-00A00AD5664-01-00A00
JAN code49810469141784981046914185
画像マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET:ISO-1.jpg
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET:ISO-2.jpg
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET:ISO-3.jpg
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください。
  • (2)急激な温度変化により、内部に水滴が付くことがあります。
  • (3)湿気やほこりの多い所では、故障の原因になります。
  • (4)強い磁場や電界のある場所で使用すると、本製品が影響を受ける恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
  • (5)危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
  • (6)本製品は室内または日陰のある室外に限定して、ご使用ください。
  • (7)温度/湿度センサは粉塵やタバコの煙、各種ガス等のある悪環境で使用した場合、センサ表面に不純物や汚れが付着し、短期間でセンサが劣化し、その劣化により精度から外れてしまう場合があります。
  • ※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

よくあるご質問(FAQ)

親機の表示値がバー表示になっている:

  • 子機からの信号が受信されていません。以下の確認をし、親機と子機との通信の再設定をしてください

ボタンを押しても反応しない:

  • 内部回路に異常があります。電池収納部の  [RESET]  ボタンを押してリセットしてください

親機の表示値と子機の表示値が違う:

  • 子機は約20秒毎に表示値が更新されますが、親機は表示更新速度設定の設定(約2分か約4分毎)により表示値が更新されるため、親機と子機の表示値が 一致しない場合があります
 
外形図を表示

AD-5664-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電池寿命
JANコード
測定精度(温度)(℃)
質量(g)
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5664-01

約1年(アルカリ乾電池使用)
4981046154826
±1(10~39.9),±2(0~9.9、40~50)
約165(電池含む)
単3形アルカリ乾電池2個
取扱説明書、単3形乾電池2個(モニタ用)

1個

7,000( 7,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・離れた場所の温湿度や熱中症指数WBGT、絶対湿度VHをワイヤレスで表示
・親機1台に対して最大5台までの子機を使用可能(マルチチャンネル)
・子機から送信された環境温度TA、環境湿度RH、熱中症指数WBGT、絶対湿度VH、プローブ温度T1・T2(別売品温度プローブ接続時のみ)の最高値/最低値を自動メモリー、表示できます
・アラーム機能を搭載子機の各測定項目の上限値/下限値アラームが設定可能
・ACアダプターを使用可能
・子機には環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵
・温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続できます。土壌温度や液体温度を測定できます
・子機にも液晶表示があります。測定現場で測定値の確認ができます

(i)ご注意

  • 「AD-5664SET」は親機1台と子機(AD-5664-01)1台のセット品です。「AD5664SET-00A00」と「AD5664-01-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SETの型番AD-5664-01のページです。
型番AD-5664-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 AD-5663

    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 AD-5663

      最高最低無線温湿度計 SK-300R

      最高最低無線温湿度計 SK-300R

        TR-72nw 温度(湿度)記録計

        TR-72nw 温度(湿度)記録計

          T&D 温湿度センサ TR-3100

          T&D 温湿度センサ TR-3100

            CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

            CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

              最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

              最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

                T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574

                T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574

                  熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

                  熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

                    組込み型温度計 AD-5658

                    組込み型温度計 AD-5658

                      低・高温用温度モジュール MT002C

                      低・高温用温度モジュール MT002C

                        温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

                        温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

                          T&D CO2記録計 おんどとりJr.RTR-576

                          T&D CO2記録計 おんどとりJr.RTR-576

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 東京硝子器械 アズワン 三商 T&D 佐藤計量器製作所 三商 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ マザーツール エー・アンド・デイ 三商
                            通常価格 7,000円 1,606円 11,550円 31,693円 7,800円 56,565円 9,420円 38,000円 2,432円 2,000円 3,000円 8,080円 56,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   1日目   2日目   6日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 温湿度計 - 温湿度計 - - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計(外部センサータイプ) - 熱中症指数モニター 組み込み型温度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) -
                            測定温度範囲(℃) 0~50 - -10~50 - - 0~55 -10.0~50.0​ - 0~50 -39.9〜110 -50~190 -40~70 -
                            表示項目 温度TA、相対湿度 RH、熱中症指数 WBGT、絶対湿度 VH、温度プローブ T1・T2(T1、T2は別売品の温度プローブ接続時) - - - - - - - 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 - - - -

                            マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SETのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD-5664SET
                            AD5664-01-00A00
                            AD5664SET-00A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電池寿命 JANコード 測定精度(温度)
                            (℃)
                            質量(g) 電源 付属品

                            14,000円

                            ( 15,400円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            約1年(アルカリ乾電池使用、アラーム未使用、SLOW設定時)4981046154819-約325(電池含む)単3形アルカリ乾電池4個、ACアダプター(別売オプション)取扱説明書、単3形乾電池4個(モニタ用)、子機(外部センサー)AD-5664-01

                            29,957円

                            ( 32,953円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            約1年(アルカリ乾電池使用)4981046914185±1(10~39.9),±2(0~9.9、40~50)約165(電池含む)単3形アルカリ乾電池2個取扱説明書、単3形乾電池2個(モニタ用)、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

                            32,684円

                            ( 35,952円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            約1年(アルカリ乾電池使用、アラーム未使用、SLOW設定時)4981046914178-約325(電池含む)単3形アルカリ乾電池4個、ACアダプター(別売オプション)取扱説明書、単3形乾電池4個(モニタ用)、子機(外部センサー)AD-5664-01、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました