(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
32,931円 ~ 46,187円
税込価格
36,224円 ~ 50,806円

【特長】・MicroSDHCカード(付属)に測定データを記録できます。(CSV...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 距離対測定範囲比(D対S):
    60:1 (D=1.5m以上)
  • 電池寿命:
    約70時間(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)
  • 測定範囲:放射温度計:
    -35~1500(表示範囲 -35~1600)
  • 測定精度:放射温度計:
    ±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~1500℃の範囲)
  • 放射温度計最小表示(℃):
    0.1(-35.0~999.9)、1(それ以外の表示範囲)
  • 熱電対温度計表示範囲(℃):
    -64.0~1400(測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による)
  • 熱電対温度計最小表示(℃):
    0.1(-35.0~999.9)、1(それ以外の表示範囲)
  • 奥行(mm):
    176
  • 高さ(mm):
    203
  • 幅(mm):
    58
  • 質量(g):
    426(乾電池含む)
  • 電源:
    単3形乾電池2個
  • メモリー:
    Micro SDHCカード。4GB~32GB
  • 測定間隔(秒):
    1

(i)ご注意

  • 「AD5634-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5634」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)
  • 高精度D:S比=60:1(最大)
  • 上限値/下限値のアラーム設定が可能(赤外線放射温度計)
  • 「最高温度」、「最低温度」、「平均温度」、「差分温度」の表示が可能(連続測定時)
 

●仕様表

測定項目/表示項目放射赤外線センサによる温度、K熱電対センサによる温度
測定間隔1秒毎
放射温度計測定範囲-35.0℃~+1,500℃(表示範囲-35.0℃~+1,600℃)
最小表示0.1℃(-35.0℃~+999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)
測定精度( 23℃±3℃時)±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0℃~-0.1℃の範囲)
±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0℃~+1,500℃の範囲)
放射率設定範囲0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)
応答時間約1秒間(90%)
測定距離(D):測定範囲(S)D:S=60:1(D=1.5m以上)
レーザーマーカークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
K熱電対温度計表示範囲-64.0℃~+1,400℃(測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による)
最小表示0.1℃(-35.0℃~+999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)
測定精度( 23℃±6℃時)±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の数値
応答時間約1秒間(90%)
入力端子米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合、平板電極の中央間隔約7.9mm
Micro SDHC
カードへのデータ保存
メモリ容量Micro SDHCカードによる。4GB~32GB
保存数約251,658,240データ(8GBのMicro SDHCカード使用時)
保存間隔(連続測定時)1秒間隔(放射温度計測定)
2秒間隔(K熱電対温度センサ、または放射温度計とK熱電対温度センサの同時測定)
保存ファイル形式CSV 形式
電源/電池寿命単3形乾電池2個/約70時間
(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)
外形寸法/質量58(W)×203(H)×176(D)/約426g(乾電池含む)
USBケーブル(内蔵時計設定時に使用)Aコネクタ⇔ミニBコネクタ ケーブル(長さ約150cm、コネクタ部含まず)
付属ソフトウエア(内蔵時計設定時に使用)CD-ROMに収録(付属) Windows XP/7/8.1/10対応
付属品単3形乾電池2個(モニタ用)、USBケーブル(AX-KO5403)、CD-ROM、
Micro SDHCカード、キャリングケース、取扱説明書
 

●データ保存ファイルの内容例

放射温度計測定とKタイプ熱電対センサ測定を同時に行った場合(2秒間隔)

DateTime放射温度測定値
Tobj[C]
Kタイプ
熱電対センサ測定値
Tprb[C]
環境温度
Tamb[C]
2017/02/1309:04:5818.519.423.3
2017/02/1309:05:0018.519.423.3
2017/02/1309:05:0218.519.423.3
2017/02/1309:05:0418.519.423.3

(Tobjは放射温度測定値、TprbはKタイプ熱電対センサ測定値、Tambは環境温度)

 
外形図を表示

型番リスト

型番
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046914192
単3形乾電池2個(モニタ用)、USBケーブル(AX-KO5403)、CD-ROM、Micro SDHCカード、キャリングケース、取扱説明書、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

46,187( 50,806円 )

15日目

4981046135320
単3形乾電池2個(モニタ用)、USBケーブル(AX-KO5403)、CD-ROM、Micro SDHCカード、キャリングケース、取扱説明書

1個

32,931( 36,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MicroSDHCカード(付属)に測定データを記録できます。(CSVファイル形式で保存)
・測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。
・バックライト機能付きで、暗い場所でも見やすい表示です。
・放射率の設定が可能です。

(i)ご注意

  • 「AD5634-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5634」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

    USB対応型温湿度データロガー

    USB対応型温湿度データロガー

      自記温湿度計ウイング99 NWR9903

      自記温湿度計ウイング99 NWR9903

        TRUSCO 小さい温湿度計

        TRUSCO 小さい温湿度計

          メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

          メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

              コミュニケーションポート TR-50U2

              コミュニケーションポート TR-50U2

                USB対応温度データロガー

                USB対応温度データロガー

                  温湿度計 PC-7700-2

                  温湿度計 PC-7700-2

                    サーモレコーダーミニ

                    サーモレコーダーミニ

                      ネットワークサーモレコーダー

                      ネットワークサーモレコーダー

                        無線温度・温湿度ロガー

                        無線温度・温湿度ロガー

                          照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                          照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                            メーカー エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 トラスコ中山 ケニス エー・アンド・デイ T&D A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス T&D
                            通常価格 32,931円 23,728円 50,690円 1,846円 161,134円 4,320円 17,143円 20,810円 5,452円 14,000円 29,092円 16,150円 35,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   5日目   19日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 放射温度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 - 温湿度記録計(ロガー) 放射温度計 その他アクセサリ 温度計 温湿度計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー)
                            距離対測定範囲比(D対S) 60:1 (D=1.5m以上) - - - - - - - - - - - -
                            電池寿命 約70時間(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合) - - - - 14時間以上(アルカリ電池、連続使用時) - - - - - - -
                            測定範囲:放射温度計 -35~1500(表示範囲 -35~1600) - - - - - - - - - - - -
                            測定精度:放射温度計 ±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~1500℃の範囲) - - - - - - - - - - - -

                            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました