(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T形ヘキサゴンレンチ THT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:THT-05
T形ヘキサゴンレンチ THT Tガタヘキサゴンレンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・軽量で使いやすい細軸タイプで、奥まった狭い箇所の作業に最適です。・軸...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    T形
  • 先端タイプ:
    その他
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 先端タイプ詳細:
    ヘキサゴン

Loading...

外形図


製品仕様

製品番号二面幅
寸法
(mm)
寸法(mm)質量(g)
DL1HL
THT-2.52.543.562.512540
THT-033467515048
THT-044589018058
THT-0556910521068
THT-066812105210120
THT-0881015125250224
THT-10101218150300386
THT-12121421160320560
THT-14141624170340775
THT-171720271703401,201
 
商品仕様を表示

THT-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
ハンドル寸法(H寸法)※T形のみ(mm)
軸部径(D寸法)※T形のみ(mm)
六角軸長さ(L1寸法)※T形のみ(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THT-05

5
210
4953488415988
105
6
9
68

1個

2,500( 2,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で使いやすい細軸タイプで、奥まった狭い箇所の作業に最適です。
・軸部には早回し用ローレット付です。
・ヘキサゴンを軸部先端だけでなく、ハンドル両端にも設け3箇所で使用できます。
・T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形ヘキサゴンレンチ THTの型番THT-05のページです。
型番THT-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T形ヘキサゴンレンチ THT

T形ヘキサゴンレンチ THT

    T形ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

    T形ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

      KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)

      KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)

        T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

        T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

          テーパーヘッド 六角棒スパナ

          テーパーヘッド 六角棒スパナ

            WIHA Tハンドル六角レンチ

            WIHA Tハンドル六角レンチ

              メーカー TONE ミトロイ KTC(京都機械工具) TONE エイト WIHA
              通常価格 2,300円 6,799円 2,160円 1,570円 606円 840円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
              種類 T形 T形 T形 T形 六角棒L形レンチ T形
              先端タイプ その他 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ
              単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 単品
              先端タイプ詳細 ヘキサゴン - - - - -

              T形ヘキサゴンレンチ THTのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
              金型に使用
              評価 5.0満足度:5.02023/01/20
              一般のレンチでは柄の部分でキズをつけてしまいそうなのでロングでそこそこ力を入れられるレンチをと。 キズをつける心配が少ないのでいいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              締め付けに
              評価 3.0満足度:3.02022/04/27
              軽量で使いやすい、狭い箇所の作業にでも強力に締め付けることができた。軸部に早回し用ローレットが付いているのもいい。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ボルトの締付け、緩め
              評価 4.0満足度:4.02022/02/04
              L型六角レンチと同程度の使用トルクだと思います。他のT型レンチほどゴツくないので用途に応じて使い分けています。仕上げのメッキがそれほど美しくないのでそこだけマイナスです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              THT-03
              THT-04
              THT-06
              THT-08
              THT-10
              THT-12
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              二面幅寸法
              (mm)
              全長(L寸法)
              (mm)
              JANコード ハンドル寸法(H寸法)※T形のみ
              (mm)
              軸部径(D寸法)※T形のみ
              (mm)
              六角軸長さ(L1寸法)※T形のみ
              (mm)
              重量
              (g)

              2,300円

              ( 2,530円 )
              1個 あり

              5日目

              31504953488415964754648

              2,400円

              ( 2,640円 )
              1個 あり

              5日目

              41804953488415971905858

              2,800円

              ( 3,080円 )
              1個 あり

              5日目

              62104953488415995105812120

              3,500円

              ( 3,850円 )
              1個 あり

              5日目

              825049534884160081251015224

              3,900円

              ( 4,290円 )
              1個 あり

              5日目

              1030049534884160151501218386

              4,800円

              ( 5,280円 )
              1個 あり

              5日目

              1232049534884160221601421560

              六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました