(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,639円
税込単価
55,703円

【特長】・ヘッド部が薄く狭い場所での作業に最適です。・コンパクトなボディーでハ...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    右回転 400、左回転 400
  • ハンマータイプ:
    ツイン
  • 回転数(rpm):
    9800
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 空気消費量(m³/min):
    (ntp)0.708、(op)0.105
  • 出力角(mm):
    12.7(ピン穴付)
  • エアー取入口:
    Rc1/4(PT1/4)
  • エアーホース内径(mm):
    10以上
  • 適応ボルト:
    M16
  • 質量(g):
    1270
  • JANコード:
    4953488416213
  • 付属品:
    プラグ:R1/4(PT1/4)×1、取扱説明書
  • 補足事項:
    最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃ 、1 気圧= 0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃、0.62MPa)における空気消費量を示します。

型番

AIAS4160 解除

Loading...

外形図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIAS4160

1個

50,639( 55,703円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部が薄く狭い場所での作業に最適です。
・コンパクトなボディーでハイパワーを実現しました。
・スイッチの向きを360°(45°固定)変更が可能です。
・ハンマーを横向きに配置し、効率を追及しました。
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能です
・ボルト着脱作業やトラクター耕運機の爪交換に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)の型番AIAS4160のページです。
型番AIAS4160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)

エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

      KTC インパクトレンチ

      KTC インパクトレンチ

        インパクトレンチNAW-1200

        インパクトレンチNAW-1200

          SP エアインパクトレンチ

          SP エアインパクトレンチ

            エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

            エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

              インパクトレンチSW-12

              インパクトレンチSW-12

                エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

                エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

                  HAZET エアインパクトレンチ

                  HAZET エアインパクトレンチ

                    エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

                    エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

                      エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

                      エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

                        エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

                        エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

                          エアーインパクトレンチ

                          エアーインパクトレンチ

                            メーカー TONE TONE KTC(京都機械工具) 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー TONE 日本ニューマチック工業 TONE HAZET ベッセル TONE TONE 日東工器
                            通常価格 50,639円 28,611円 29,451円 68,289円 28,072円 25,641円 30,257円 125,003円 70,812円 86,592円 46,431円 89,097円 42,298円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 右回転 400、左回転 400 - 60 135 570 700 80 3390 678 220 - - -
                            ハンマータイプ ツイン - ダブル - ツイン - シングル - シングル シングル - - ダブル
                            回転数(rpm) 9800 無負荷:10000 - 6500 - 10000 8000 4300 10000 4500 無負荷:4300 無負荷:4500 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.62 0.6 - 0.62 0.6 0.62 0.63 0.6 0.62 0.62 0.6
                            空気消費量(m³/min) (ntp)0.708、(op)0.105 (ntp)0.845、(op)0.127 0.3 0.1 0.6 - 0.1 1.8 0.127 0.3 (ntp)0.708、(op)0.105 (ntp)1.510、(op)0.224 -

                            エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました