(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ AI4220

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ AI4220

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
34,551円
税込単価
38,006円

【特長】・最大出力トルクは左回転922N・m、右回転732N・mのハイパワーを...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    右回転 732、左回転 922
  • ハンマータイプ:
    ツイン
  • 回転数(rpm):
    8000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 空気消費量(m³/min):
    (ntp)0.934、(op)0.139
  • 出力角(mm):
    12.7(ピン穴付)
  • エアー取入口:
    Rc1/4(PT1/4)
  • エアーホース内径(mm):
    10以上
  • 適応ボルト:
    M22(自動車用ホイールナットを想定)
  • 質量(g):
    1800
  • JANコード:
    4953488412703
  • 付属品:
    プラグ:R1/4(PT1/4)×1、取扱説明書
  • 補足事項:
    最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃ 、1 気圧= 0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃、0.62MPa)における空気消費量を示します。

Loading...

外形図

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)右回転 732、左回転 922ハンマータイプツイン
回転数(rpm)8000使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m³/min)(ntp)0.934、(op)0.139出力角(mm)12.7(ピン穴付)
エアー取入口Rc1/4(PT1/4)エアーホース内径(mm)10以上
適応ボルトM22(自動車用ホイールナットを想定)質量(g)1800
JANコード4953488412703付属品プラグ:R1/4(PT1/4)×1、取扱説明書
補足事項最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃ 、1 気圧= 0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃、0.62MPa)における空気消費量を示します。 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AI4220

1個

34,551( 38,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力トルクは左回転922N・m、右回転732N・mのハイパワーを実現しました。
・特殊強化樹脂ボディーを採用しています。
・左右どちらの手でも操作できるよう、設定変更も可能です。
・振動が少ないツインハンマーです。
・ホースのねじれを防ぐ回転継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ AI4220の型番AI4220のページです。
型番AI4220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ AI4220

エアーインパクトレンチ AI4220

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

      エアーインパクトレンチ AI4160

      エアーインパクトレンチ AI4160

        エアーインパクトレンチ AI6300

        エアーインパクトレンチ AI6300

          インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

          インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

            エアーインパクトレンチ

            エアーインパクトレンチ

              エアーインパクトレンチ AI3120

              エアーインパクトレンチ AI3120

                SI エアインパクトレンチ

                SI エアインパクトレンチ

                  エアインパクトレンチ CP8222-R

                  エアインパクトレンチ CP8222-R

                    SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

                    SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

                      ミスミ エアーインパクトレンチ

                      ミスミ エアーインパクトレンチ

                        エアインパクトレンチセット AIM-530PA

                        エアインパクトレンチセット AIM-530PA

                          軽量エアインパクトレンチ AIM-400LPA

                          軽量エアインパクトレンチ AIM-400LPA

                            メーカー TONE TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) 日東工器 TONE 信濃機販 シカゴニューマチック エス・ピー・エアー ミスミ パオック パオック
                            通常価格 34,551円 25,641円 22,671円 89,001円 43,252円 42,298円 19,701円 24,152円 49,000円 23,937円 20,600円 22,057円 14,115円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            最大締付トルク(N・m) 右回転 732、左回転 922 700 - - - - - - 450 - 680 約190,約290,約390,約530 約200,約300,約400
                            ハンマータイプ ツイン - - - ツイン ダブル - - - - - - -
                            回転数(rpm) 8000 10000 10000 5750 - - 11000 - - - 10000 約7000 約7000
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.6~0.7 0.6 0.62 - - 0.62 0.62 推奨:0.62 推奨:0.62
                            空気消費量(m³/min) (ntp)0.934、(op)0.139 - - - - - - - 0.9 - - 約0.12 約0.12

                            エアーインパクトレンチ AI4220のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            生産設備に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/08
                            射出成形機のボルト部を締めるのに使用しています。このモデルは締めつけに必要なトルク、適応ボルトサイズ、価格、扱いやすさで選定しました。他社製より動作時の反動が大きく感じます。その他の点は値段相応でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型 設備メンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/15
                            ボルト脱着に使用してます。速度調整が出来るのでボルトを傷めずに脱着できる。作業時間も大幅に短縮できてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト