(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニローラーキャビネット WSS205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニローラーキャビネット WSS205

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,898円
税込単価
50,488円

【特長】・引出し5段タイプでミニサイズのローラーキャビネットです。・移動時に操...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 外寸(mm):
    615×340×835
  • 引出し段数:
    5
  • 引出し内寸法(mm):
    508×288×108
  • キャスター径(mm):
    125
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • カラー:
    レッド / ブラック
  • JANコード:
    4953488412710
  • 重量(kg):
    33
  • 天板耐荷重:
    294N(30kgf)※製品質量含む
  • 引出し耐荷重:
    245N(25kgf)※製品質量含む
  • 総耐荷重:
    静止時:1471N(150kgf)※製品質量含む
  • 仕様:
    ボールベアリング式ダブルレール

(i)ご注意

  • ユーザー様組立商品です。
  • 床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。転倒防止のためケースの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

Loading...

外形図

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSS205

1個

45,898( 50,488円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出し5段タイプでミニサイズのローラーキャビネットです。
・移動時に操作しやすいサイドハンドルは左右どちらにも取付可能です。
・引出しには開閉がスムーズに行えるボールベアリング式ダブルレールを採用しています。
・キーロック機能を搭載し、折れにくい八万錠を採用しています。

(i)ご注意

  • ユーザー様組立商品です。
  • 床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。転倒防止のためケースの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニローラーキャビネット WSS205の型番WSS205のページです。
型番WSS205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニローラーキャビネット WSS205

ミニローラーキャビネット WSS205

    チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

    チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

      ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

      ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

        ワイドトップチェスト WSW116R

        ワイドトップチェスト WSW116R

          SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

          SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

            ツールワゴン

            ツールワゴン

              ワイドローラーキャビネット WSW207R

              ワイドローラーキャビネット WSW207R

                SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

                SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

                  ローラーキャビネット WS207

                  ローラーキャビネット WS207

                    ツールチェスト STC-502R

                    ツールチェスト STC-502R

                      チェストタイプツールケース

                      チェストタイプツールケース

                        ミニチェスト(2段2引出し)

                        ミニチェスト(2段2引出し)

                          ワゴン(1段2引出し)

                          ワゴン(1段2引出し)

                            メーカー TONE E-Value TONE TONE パオック E-Value TONE パオック TONE SK-11 スーパーツール KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 45,898円 22,559円 371,862円 69,201円 148,841円 18,628円 117,810円 113,150円 69,860円 9,144円 17,800円 12,851円 63,542円
                            通常出荷日 5日目   3日目   5日目   5日目   4日目   3日目   5日目   5日目   5日目   3日目   2日目   2日目   9日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            外寸(mm) 615×340×835 620×330×1070 1412×610×1126 851×486×490 960×520×1040 735×385×775 861×498×1000 750×460×1000 676×459×995 W500×D255×H290 - W300×D150×H145 W775×D515×H880
                            引出し段数 5 - - 4 - - - - - - 2 2 -
                            引出し内寸法(mm) 508×288×108 600×260×345 1230×527×123(1段)、371×527×79(3段)、371×527×107(1段)、371×527×275(1段)、777×527×79(3段)、777×527×107(2段)、777×527×163(1段) 759×447×82 / 235×447×82 - 630×340×80 - - - - - - -
                            キャスター径(mm) 125 - 150 - - - 127 - - - - - -

                            ミニローラーキャビネット WSS205のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました