(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットトップチェスト WS122R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラットトップチェスト WS122R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,138円
税込単価
39,752円

【特長】・トップ部分を作業スペースとして使えるチェストです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 外寸(mm):
    676×459×281
  • 引出し段数:
    2
  • 引出し内寸法(mm):
    569×397×74
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • カラー:
    レッド
  • JANコード:
    4953488412727
  • 重量(kg):
    22
  • 付属品:
    引出し用マット×2、トップマット×1、鍵×2
  • 引出し耐荷重:
    392N(40kgf)
  • 仕様:
    ボールベアリング式ダブルレール、ダンパー

(i)ご注意

  • チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。

Loading...

外形図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS122R

1個

36,138( 39,752円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップ部分を作業スペースとして使えるチェストです。

(i)ご注意

  • チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットトップチェスト WS122Rの型番WS122Rのページです。
型番WS122Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットトップチェスト WS122R

フラットトップチェスト WS122R

    フラットトップチェスト(3段3引出し)

    フラットトップチェスト(3段3引出し)

      ツールチェスト STC-502R

      ツールチェスト STC-502R

        ツールワゴン

        ツールワゴン

          ミニローラーキャビネット WSS205

          ミニローラーキャビネット WSS205

            ツールボックス

            ツールボックス

              ワゴン(3段1引出し) SKX2613

              ワゴン(3段1引出し) SKX2613

                ワゴン(1段2引出し)

                ワゴン(1段2引出し)

                  ツールチェスト 5段(レッド)SG525専用キー一式

                  ツールチェスト 5段(レッド)SG525専用キー一式

                    チェストタイプツールケース

                    チェストタイプツールケース

                      ワイドローラーキャビネット WSW207R

                      ワイドローラーキャビネット WSW207R

                        SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

                        SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

                          チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

                          チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

                            メーカー TONE KTC(京都機械工具) SK-11 E-Value TONE スエカゲツール KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) シグネット スーパーツール TONE KTC(京都機械工具) E-Value
                            通常価格 36,138円 61,491円 9,144円 18,628円 45,898円 21,310円 31,566円 63,542円 1,763円 17,800円 117,810円 126,927円 22,559円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   3日目   5日目   4日目~   4日目   9日目   4日目   2日目   5日目   2日目   3日目  
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体 - - 本体 - - 本体 本体 本体
                            外寸(mm) 676×459×281 W725×D390×H330 W500×D255×H290 735×385×775 615×340×835 - W715×D410×H880 W775×D515×H880 - - 861×498×1000 740×470×910 620×330×1070
                            引出し段数 2 3 - - 5 - - - - 2 - - -
                            引出し内寸法(mm) 569×397×74 - - 630×340×80 508×288×108 - - - - - - - 600×260×345
                            ボールベアリング式レール仕様 - - - - - - - -

                            フラットトップチェスト WS122Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました