(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
371,862円
税込単価
409,048円

【特長】・幅広タイプにより長尺物も収納可能です。・7種計12個の引き出しを装備...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。転倒防止のためケースの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

型番

WSH2012R 解除

Loading...

外形図

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSH2012R

1個

371,862( 409,048円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広タイプにより長尺物も収納可能です。
・7種計12個の引き出しを装備しています。
・キーロックを搭載し、折れにくい八万錠を採用しています。
・移動時に操作しやすいサイドハンドルを左右に搭載しています。
・大型キャスターで、車輪回転をロックできるストッパーを採用しているので安全性もあります。

(i)ご注意

  • 床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。転倒防止のためケースの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーローラーキャビネット WSH2012Rの型番WSH2012Rのページです。
型番WSH2012Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

    ローラーキャビネット 5段用オプション

    ローラーキャビネット 5段用オプション

      ワイドローラーキャビネット WSW207R

      ワイドローラーキャビネット WSW207R

        ローラーキャビネット WS207

        ローラーキャビネット WS207

          ローラーキャビネット(7段14引出し)

          ローラーキャビネット(7段14引出し)

            ミニローラーキャビネット WSS205

            ミニローラーキャビネット WSS205

              ローラーキャビネット

              ローラーキャビネット

                SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

                SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

                  54066 ヘビーローラーキャビネット7段 (レッド)

                  54066 ヘビーローラーキャビネット7段 (レッド)

                    ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

                    ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

                      ワイドトップチェスト WSW116R

                      ワイドトップチェスト WSW116R

                        ローラーキャビネット(5段5引出し)

                        ローラーキャビネット(5段5引出し)

                          メーカー TONE シグネット TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE スエカゲツール KTC(京都機械工具) シグネット KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具)
                          通常価格 371,862円 4,000円 117,810円 69,860円 307,077円 45,898円 77,310円 126,927円 73,869円 104,774円 69,201円 76,463円
                          通常出荷日 5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   3日目   4日目   5日目   1日目~  
                          商品タイプ 本体 - 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - 本体 -
                          外寸(mm) 1412×610×1126 - 861×498×1000 676×459×995 W1045×D460×H975 615×340×835 - 740×470×910 830×482×976 W740×D470×H910 851×486×490 -
                          引出し内寸法(mm) 1230×527×123(1段)、371×527×79(3段)、371×527×107(1段)、371×527×275(1段)、777×527×79(3段)、777×527×107(2段)、777×527×163(1段) - - - - 508×288×108 - - W580×D406×H75 / W580×D406×H150 - 759×447×82 / 235×447×82 -
                          キャスター付 - - - - - - - - - -
                          キャスター径(mm) 150 - 127 - - 125 - - - - - -

                          ヘビーローラーキャビネット WSH2012Rのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました