(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホールドニッパ KNC-150G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホールドニッパ KNC-150G

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】・結束バンドの切れ端を確実に保持するので切れ端の飛散を防止できます。・...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • JANコード:
    4953488410082
  • 全長(mm):
    171
  • 重量(g):
    175
  • 厚み(mm):
    11
  • 切断可能径(mm):
    1.2

(i)ご注意

  • 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。

型番

KNC-150G 解除

Loading...

外形図

製品仕様

製品番号切断可能径
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
TL
KNC-150G1.211171175
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KNC-150G

1個

4,500( 4,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結束バンドの切れ端を確実に保持するので切れ端の飛散を防止できます。
・断面がきれいに切れるので安全です。

(i)ご注意

  • 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールドニッパ KNC-150Gの型番KNC-150Gのページです。
型番KNC-150Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホールドニッパ KNC-150G

ホールドニッパ KNC-150G

    110-BS マイクロニッパ

    110-BS マイクロニッパ

      (メリー印)皮ムキニッパ

      (メリー印)皮ムキニッパ

        (メリー印)エレクトニッパ

        (メリー印)エレクトニッパ

          マイクロニッパー NS-03

          マイクロニッパー NS-03

            メカトロニッパ

            メカトロニッパ

              (メリー印)エレクトロニッパ(飛散防止具付)

              (メリー印)エレクトロニッパ(飛散防止具付)

                エレクトロニクスニッパー 7891-125

                エレクトロニクスニッパー 7891-125

                  ミニチュアニッパー N-32

                  ミニチュアニッパー N-32

                    メーカー TONE VICTOR(花園工具) 室本鉄工 室本鉄工 エンジニア 室本鉄工 室本鉄工 クニペックス ホーザン
                    通常価格 4,500円 3,819円 4,920円 3,056円 - 4,680円 4,806円 5,157円 3,060円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                    呼び寸法 150 - 125 - 125 125 - 125 125
                    JANコード 4953488410082 - - - - - - - -
                    全長(mm) 171 - - - - - - - -
                    重量(g) 175 - - - - - - - -
                    厚み(mm) 11 - - - - - - - -

                    ホールドニッパ KNC-150Gのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    作業用に
                    評価 4.0満足度:4.02022/11/24
                    高所作業でタイラップなどを切断した時などに
                    切断した部が落ちて掃除等が面倒なので
                    こちらは便利です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました