(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ドライバーセット ELD7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ドライバーセット ELD7

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,632円
税込単価
7,295円

【特長】・感電防止のための絶縁ドライバーです。・絶縁性の素材に覆われたドライバ...

詳細情報を確認する

Loading...

外形図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ELD7

1個

6,632( 7,295円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感電防止のための絶縁ドライバーです。
・絶縁性の素材に覆われたドライバーで電気・通信設備工事などの作業に適しています。
・身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
・付属の検電ドライバーは電池を使用しないネオン管タイプで、低電圧検電用AC100V~250Vに対応しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ドライバーセット ELD7の型番ELD7のページです。
型番ELD7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ドライバーセット ELD7

絶縁ドライバーセット ELD7

    ミニラチェット&ビットドライバー

    ミニラチェット&ビットドライバー

      ドライバーセット 先端マグネット付

      ドライバーセット 先端マグネット付

        長軸ドライバーセット(貫通) KLD3

        長軸ドライバーセット(貫通) KLD3

          差替ドライバーセット DK-05~08

          差替ドライバーセット DK-05~08

            パワーグリップドライバーセット PLPGD7

            パワーグリップドライバーセット PLPGD7

              パワーグリップドライバーセット PLPGD6

              パワーグリップドライバーセット PLPGD6

                トルクス®ドライバークラフトフォームプラス

                トルクス®ドライバークラフトフォームプラス

                  ラチェットドライバーセット RDS20

                  ラチェットドライバーセット RDS20

                    メーカー TONE スエカゲツール NEPROS TONE エンジニア TONE TONE WERA TONE
                    通常価格 6,632円 4,276円 24,321円 5,490円 2,200円 7,272円 7,066円 1,365円 9,989円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目  
                    全長(mm) 200、200、140、270、195、220 - - - - - - - -
                    先端サイズ・プラス(+) No.1No.2 - - - - - - - -
                    先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 3.0、4.0、5.5、6.5 - - - - - - - -
                    先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) 0.5、0.8、1.0、1.2 - - - - - - - -
                    軸長(mm) 100、100、125、150、80、100 - - - - - - - -

                    絶縁ドライバーセット ELD7のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました