(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーグリップ割柄ドライバー(貫通)

パワーグリップ割柄ドライバー(貫通)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,997円
税込単価
3,297円

【特長】・グリップ部は握りやすく、軸部を太くしてパワフルに設計された貫通ドライ...

詳細情報を確認する

  • グリップ径(mm):
    36
  • 全長(mm):
    275
  • 軸長(mm):
    167
  • 軸形状:
    六角
  • 軸径(mm):
    10
  • 単品/セット:
    単品
  • 重量(g):
    244
  • 軸貫通:
    あり
  • 仕様:
    六角軸ドライバー

(i)ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。

型番

PGYMD-150 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGYMD-150

マイナス(-)
-
1.2
10
4953488391923

1個

2,997( 3,297円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ部は握りやすく、軸部を太くしてパワフルに設計された貫通ドライバーです。

(i)ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。

商品仕様

外形図


仕様   

製品番号先端規格
(mm)
軸径
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
DAL
PGYMD-1501.2×101036167275244
PGYPD-003No.31036167275244

カタログ

 

PGYMD-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップ割柄ドライバー(貫通)の型番PGYMD-150のページです。
型番PGYMD-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーグリップ割柄ドライバー(貫通)

パワーグリップ割柄ドライバー(貫通)

    ボールポイント・ドライバー 単品

    ボールポイント・ドライバー 単品

      スイスグリッププラスドライバー

      スイスグリッププラスドライバー

        マイクロフィニッシュ貫通プラスドライバー

        マイクロフィニッシュ貫通プラスドライバー

          スイスグリップマイナスドライバー

          スイスグリップマイナスドライバー

            スイスグリップ六角棒ドライバー

            スイスグリップ六角棒ドライバー

              スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

              スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

                スイスグリップ精密六角ドライバー

                スイスグリップ精密六角ドライバー

                  スイスグリップナットドライバー 8200シリーズ

                  スイスグリップナットドライバー 8200シリーズ

                    タイヤバルブドライバー

                    タイヤバルブドライバー

                      スイスグリップボールポイント六角棒ドライバー

                      スイスグリップボールポイント六角棒ドライバー

                        スイスグリップ精密ペンタローブドライバー

                        スイスグリップ精密ペンタローブドライバー

                          パワーグリップボールポイントドライバー

                          パワーグリップボールポイントドライバー

                            メーカー TONE ボンダス PBスイスツールズ WIHA PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ TONE
                            通常価格 2,997円 1,247円 1,089円 7,240円 800円 1,030円 4,200円 1,060円 2,295円 2,081円 1,632円 1,340円 1,400円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            グリップ径(mm) 36 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 275 - - - - - - - - - - - -
                            軸長(mm) 167 - - - - - - - - - - - -
                            軸形状 六角 - - 六角 - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 10 - - - - - - - - - - - -

                            パワーグリップ割柄ドライバー(貫通)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            たがねとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            マイナスドライバーとしてではなく、機械の割柄としてドライバーを探し購入。
                            普通のドライバーより価格はお高めですが、上部でガンガンできます。
                            私はタガネより重宝します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PGYPD-003
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
                            (mm)
                            先端サイズ・マイナス(-)刃厚
                            (mm)
                            JANコード

                            3,360円

                            ( 3,696円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            プラス(+)№3--4953488391930

                            貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました