(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10DRM-08
差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド トルクレンチヨウラチェットメガネヘッド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドです・リング部がラチ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    めがねヘッド
  • 寸法D3(mm):
    19
  • 交換ヘッドタイプ:
    ラチェットヘッド

型番

10DRM-08 解除

Loading...

外形図


仕様 

製品番号二面幅
寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
SD1D2D3LL1T
10DRM-0881016.419.054.744.06.555
10DRM-10101020.019.056.544.07.360
10DRM-12121022.619.057.844.08.265
10DRM-13131024.519.058.544.08.667
12DRM-10101220.019.066.053.07.370
12DRM-12121222.619.067.353.08.274
12DRM-13131224.519.068.353.08.679
12DRM-14141227.019.069.553.09.082
12DRM-17171231.619.071.853.010.396
 
商品仕様を表示

10DRM-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
JANコード
全長(mm)
重量(g)
口幅(mm)
外幅寸法(mm)
先端部厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10DRM-08

10
44.0
4953488405040
54.7
55
8
16.4
6.5

1個

3,600( 3,960円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドです
・リング部がラチェット機構なので、ボルトやナットを抜き差し不要で効率よく締付けることが可能です
・適応機種:T10D20

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドの型番10DRM-08のページです。
型番10DRM-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

    カノン QCK形ラチェットヘッド

    カノン QCK形ラチェットヘッド

      差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット

      差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット

        731A/40-1.1/8 トルクレンチ差替ヘッド

        731A/40-1.1/8 トルクレンチ差替ヘッド

          カノン HCK形ヘキサゴンヘッド(ヘッド交換式トルクレンチ用)

          カノン HCK形ヘキサゴンヘッド(ヘッド交換式トルクレンチ用)

            メーカー TONE 中村製作所 TONE スタビレー 中村製作所
            通常価格 3,600円 7,245円 9,614円 12,659円 4,217円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 39日目   当日出荷可能 3日目  
            形状 めがねヘッド ラチェットヘッド めがねヘッド スパナヘッド -
            寸法D3(mm) 19 - - - -
            交換ヘッドタイプ ラチェットヘッド - メスラチェットヘッド - -

            差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            TONEのトルクレンチで
            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
            トルクレンチの先端です。メガネでトルクレンチを使うときに無いとどうにも
            ならないので使っていますが、形状的にも使いやすくワークと干渉しにくいので使えます!

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            10DRM-10
            10DRM-12
            10DRM-13
            12DRM-10
            12DRM-12
            12DRM-13
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            寸法D1
            (mm)
            寸法L1
            (mm)
            JANコード 全長
            (mm)
            重量
            (g)
            口幅
            (mm)
            外幅寸法
            (mm)
            先端部厚さ
            (mm)

            3,700円

            ( 4,070円 )
            1個 あり

            5日目

            1044.0495348840505756.5601020.07.3

            3,800円

            ( 4,180円 )
            1個 あり

            5日目

            1044.0495348840506457.8651222.68.2

            3,900円

            ( 4,290円 )
            1個 あり

            5日目

            1044.0495348840507158.5671324.58.6

            4,200円

            ( 4,620円 )
            1個 あり

            5日目

            1253.0495348840508866.0701020.07.3

            4,400円

            ( 4,840円 )
            1個 あり

            5日目

            1253.0495348840509567.3741222.58.2

            4,500円

            ( 4,950円 )
            1個 あり

            5日目

            1253.0495348840510168.3791324.58.6

            トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました