(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットツールパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットツールパネル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・強力なマグネットでピタッと張り付いて工具の整理整頓に役立つステンレス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットツールホルダ
  • 形状:
    角形
  • 吸着力(N):
    44
  • 高さ(mm):
    155
  • 幅(mm):
    305
  • 質量(g):
    800
  • 板厚(mm):
    4
  • カラー:
    ブラック
  • マグネット数:
    8
  • JANコード:
    4953488416107
  • 材質:
    ステンレス

Loading...

外形図

使用例

製品仕様

製品番号寸法 mm:Dimensions
WHd
SA-MGP3051554
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-MGP

1個

5,000( 5,500円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なマグネットでピタッと張り付いて工具の整理整頓に役立つステンレス製パネルです
・ツールケース類の側面や引き出しなど、金属製の面に取り付けて使用が可能です
・キャビネット等で移動時にも整理したものが崩れにくいです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットツールパネルの型番SA-MGPのページです。
型番SA-MGPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットツールパネル

マグネットツールパネル

    スチールペーパー(糊つき・糊なし)

    スチールペーパー(糊つき・糊なし)

      マグネットマルチツールトレイ

      マグネットマルチツールトレイ

        ペーパーハンガー(マグネットタイプ)

        ペーパーハンガー(マグネットタイプ)

          245x110x85mm マグネットトレー

          245x110x85mm マグネットトレー

            マグネットサイドトレー

            マグネットサイドトレー

              マグネットホルダ 最高使用温度250℃

              マグネットホルダ 最高使用温度250℃

                マグネットツールトレイ SMTシリーズ

                マグネットツールトレイ SMTシリーズ

                  メーカー TONE トラスコ中山 SK-11 エレック電子 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11
                  通常価格 5,000円 24,000円 7,483円 2,360円 1,800円 4,084円 1,130円 1,569円
                  通常出荷日 5日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ マグネットツールホルダ その他 マグネットツールホルダ マグネットホルダ - マグネットツールホルダ 加工用マグネットホルダ マグネットツールホルダ
                  形状 角形 - - 角形 - - 丸形 -
                  吸着力(N) 44 - - - - - - -
                  高さ(mm) 155 - - - - - - -
                  幅(mm) 305 - - - - - - -

                  マグネットツールパネルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました