(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス DC-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルノギス DC-150

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,440円
税込単価
7,084円

防水・防塵性能を備えたデジタルノギスです。【特長】・見やすい大型液晶画面にデジ...

詳細情報を確認する

  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • JANコード:
    4953488414844
  • 重量(g):
    155
  • 防水機能:
    防滴
  • 防水保護等級:
    IPX4
  • 防塵保護等級:
    IP5X
  • 寸法A(mm):
    40
  • 寸法D1(mm):
    16
  • 寸法D2(mm):
    21
  • 寸法D3(mm):
    14
  • 寸法H(mm):
    4
  • 寸法L(mm):
    235
  • ケース寸法(mm):
    W265×D105×H30
  • 付属品:
    検査合格書×1、取扱説明書×1、樹脂ケース×1
  • 使用電池:
    コイン形リチウム電池 CR2032(別売)

Loading...

外形図

製品仕様

製品番号測定範囲
(mm)
最小
表示
(mm)
器差
(mm)
防水
保護
等級
防塵
保護
等級
寸法(mm)使用電池本体
質量
(g)
ケース寸法
CASE SIZE
AD1D2D3HL
DC-1500~1500.01±0.03IPX4IP5X401621144235コイン形リチウム電池
CR2032(別売)
155W265×D105×H30
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-150

1個

6,440( 7,084円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水・防塵性能を備えたデジタルノギスです。
【特長】
・見やすい大型液晶画面にデジタルで測定値を表示します
・外径、内径、段差、深さの測定に
・便利なオート電源OFF機能つき、無操作で約5分後、自動電源オフ
・デジタル式でボタンを押すだけでゼロ点をセットできるので比較測定に
・防水保護等級(IPX4)、防塵保護等級(IP5X)です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス DC-150の型番DC-150のページです。
型番DC-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルノギス DC-150

デジタルノギス DC-150

    300mm デジタルノギス EA725DB-300A

    300mm デジタルノギス EA725DB-300A

      防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

      防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

        ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

        ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

          左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GLシリーズ 本体+校正文書 

            ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GLシリーズ 本体+校正文書 

              デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

              デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

                デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

                デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

                  ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                  ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                    クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

                    クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

                      デジタルノギス(プリセットタイプ)

                      デジタルノギス(プリセットタイプ)

                        通信機能付デジタルノギス

                        通信機能付デジタルノギス

                          デジタルノギス カーボンF EDV-150

                          デジタルノギス カーボンF EDV-150

                            メーカー TONE エスコ アズワン ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ケニス ミツトヨ アズワン 新潟精機(SK) ケニス E-Value
                            通常価格 6,440円 47,010円 11,270円 159,543円 38,933円 164,043円 36,835円 7,600円 129,843円 24,200円 8,864円 23,750円 2,793円
                            通常出荷日 5日目   1日目   8日目   26日目   10日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   26日目   1日目   1日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最大測定長(mm) 150 300 - - - - - - - 150 - 150 150
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01 - 0.1
                            器差(mm) ±0.03 - ±0.02 - ±0.03 - ±0.05 - - ±0.02 - - ±0.3
                            JANコード 4953488414844 - - - - - - - - - - - -

                            デジタルノギス DC-150のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ドラムサンダーに取付け
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/28
                            ドラムサンダーの切削量を見るためのゲージとして購入した。防塵性が高く、取付けた状態で電池交換がしやすいのが購入の理由。表示部分がとても大きく、オンオフとゼロリセットのスイッチが一般的なボタンではないのが良い。またジョーをスライドさせると電源オンになり、5分後に自動でオフとなる。普通に使うのであればサムローラーが付いていればなお良かったが、自分の用途ではいらない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定用に
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/03
                            まずは何よりカッコイイです。
                            液晶も大画面でみやすくて良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました