(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードクロスレンチ SCH40

スピードクロスレンチ SCH40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,422円
税込単価
7,064円

【特長】・ソケットが差し替え可能で、滑らかに回転するクロスレンチです。・ホイル...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    129
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • ハンドルタイプ:
    クロスレンチ
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 全長:
    129
  • JANコード:
    4953488407709
  • 質量(g):
    810
  • 質量(g):
    810
  • 寸法D1(mm):
    25
  • 寸法D2(mm):
    22
  • 寸法D(mm):
    14
  • 寸法H(mm):
    400

(i)ご注意

  • レンチを足で蹴ったり、不安定な状態で体重を乗せないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH40

1個

6,422( 7,064円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットが差し替え可能で、滑らかに回転するクロスレンチです。
・ホイルナットの脱着をよりスムーズに行うことができます。
・ハンドル部をスライドさせることで、トルクをしっかりとかけられます。
・ハンドル部のOリングを外すと分割が可能で、コンパクトに収納ができます。

(i)ご注意

  • レンチを足で蹴ったり、不安定な状態で体重を乗せないでください。

商品情報

外形図


仕様   

製品番号差込角
dr.
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
DD1D2LH
SCH4012.7142522129400810

カタログ

 

Loading...

SCH40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードクロスレンチ SCH40の型番SCH40のページです。
型番SCH40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードクロスレンチ SCH40

スピードクロスレンチ SCH40

    ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)

    ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)

      ハンドソケット ユニバーサルジョイント

      ハンドソケット ユニバーサルジョイント

        ラチェットハンドル RH

        ラチェットハンドル RH

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

            ソケットアダプター 128

            ソケットアダプター 128

              インパクト用エクステンションバー NE34

              インパクト用エクステンションバー NE34

                スイベルラチェットハンドル SRH3FR

                スイベルラチェットハンドル SRH3FR

                  ロッキングアダプター

                  ロッキングアダプター

                    TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

                    TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

                      メーカー TONE GEDORE KOKEN 山下工業研究所 ロブテックス TONE TONE TONE SK-11 トラスコ中山 TONE
                      通常価格 6,422円 41,436円 3,130円 3,393円 6,920円 2,340円 2,400円 4,438円 4,243円 4,046円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      用途 手作業用 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用/インパクト用ジョイント類 手作業用
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 - - 12.7 12.7 9.5 9.5 - 6.35
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 - - 1/2 1/2 3/8 3/8 - 1/4
                      全長(L寸法)(mm) 129 - - - 227 42 - - - 90
                      単品・セット区分 単品 ハンドル セット品 単品 ユニバーサルジョイント 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 アダプター 単品 エクステンションバー - 単品 アダプター 単品 ハンドル

                      スピードクロスレンチ SCH40のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました