(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三重四角ビットソケットセット(ホルダー付)

三重四角ビットソケットセット(ホルダー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,990円
税込単価
8,789円

【特長】・差込角9.52mmの三重四角穴付ボルト(XZN)の着脱用ソケットセッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    M14 / M5 / M12 / M10 / M6 / M8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4953488410396
  • 先端規格:
    M5、M6、M8、M10、M12、M14
  • 質量(g):
    510
  • 質量(g):
    510
  • セット内容1:
    6点(3TS-05、06、08、10、12、14)
  • 付属品:
    ソケットホルダー(6個タイプ)SH1306

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS306

1個

7,990( 8,789円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角9.52mmの三重四角穴付ボルト(XZN)の着脱用ソケットセットです。
・ローレット加工で早回しに便利です。
・トリプルスクエアのビットソケットです。

カタログ

 

Loading...

TS306で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三重四角ビットソケットセット(ホルダー付)の型番TS306のページです。
型番TS306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三重四角ビットソケットセット(ホルダー付)

三重四角ビットソケットセット(ホルダー付)

    三重四角ビットソケット

    三重四角ビットソケット

      ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm

      ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm

        薄肉インパクトソケットセット

        薄肉インパクトソケットセット

          3/8 SQソケットレンチセット 12723

          3/8 SQソケットレンチセット 12723

            メーカー TONE TONE GEDORE KOKEN 山下工業研究所 シグネット
            通常価格 7,990円 2,250円 4,217円 7,308円 9,780円
            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   2日目   当日出荷可能
            用途 手作業用 手作業用 - インパクト用 手作業用
            ソケット形状 12角 - - 6角 -
            二面幅寸法(S寸法) M14 / M5 / M12 / M10 / M6 / M8 - 14 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 8
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 - 9.5 -
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 - 3/8 3/8

            三重四角ビットソケットセット(ホルダー付)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました