(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4AP-19LLN
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット ホイルナットソケットセット

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット 4AP-19LLN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【特長】・差込角12.7mmのインパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    131
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 全長:
    131
  • 仕様:
    6角部ストロングドライブ

(i)ご注意

  • 専用ピン・Oリングは付属しておりません。Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。

型番

4AP-19LLN 解除

Loading...

4AP-19LLN の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
対辺寸法(mm)
JANコード
質量(g)
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4AP-19LLN

19
19
4953488383232
225
225
27.0
25.7(樹脂プロテクターを取外した時の寸法)
23.0

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角12.7mmのインパクト用薄形ロングホイルナットソケットセットです。
・アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備しています。
・内部にもゴムクッション付きで傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。
・軸部は干渉しにくいスリム形状です。
・サイズが一目でわかるように色分け表示しています。

(i)ご注意

  • 専用ピン・Oリングは付属しておりません。Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。

商品仕様

外形図


仕様   

製品番号二面幅
寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
SD1D2L1
4AP-17LLN1725.023.721.0220
4AP-19LLN1927.025.723.0225
4AP-21LLN2128.827.525.0230

カタログ

 

Loading...

4AP-19LLNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットの型番4AP-19LLNのページです。
型番4AP-19LLNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット

    12.7sq. ホイールナット専用

    12.7sq. ホイールナット専用

      インパクト用エクステンションバー NE80

      インパクト用エクステンションバー NE80

        ヘキサゴンビットソケット(差込角12.7mm)

        ヘキサゴンビットソケット(差込角12.7mm)

          9.5sq. インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉タイプ)

          9.5sq. インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉タイプ)

            ヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

            ヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

              インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)

              インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)

                ホイールナット用薄肉インパクトソケット

                ホイールナット用薄肉インパクトソケット

                  KTC スタンダードT型トルクスビットソケット用交換ビットT30

                  KTC スタンダードT型トルクスビットソケット用交換ビットT30

                    ヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                    ヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                      メーカー TONE KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                      通常価格 3,200円 4,420円 6,690円 1,200円 3,689円 1,360円 3,790円 3,018円 1,090円 920円
                      通常出荷日 5日目   2日目   5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                      用途 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用
                      ソケット形状 6角 6角 ジョイント類 六角穴付ボルト用6角 6角 六角穴付ボルト用6角 6角 6角 特殊 六角穴付ボルト用6角
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7sq 25.4 12.7sq 9.5sq 9.5sq 12.7sq 12.7 - 6.3sq
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 - 1 - - - - - - -
                      全長(L寸法)(mm) 131 100 - - 130 - 150 - 46 -

                      プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      4AP-17LLN
                      4AP-21LLN
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      二面幅寸法(S寸法) 対辺寸法
                      (mm)
                      JANコード 質量(g) 質量
                      (g)
                      寸法D1
                      (mm)
                      寸法D2
                      (mm)
                      寸法L1
                      (mm)

                      3,200円

                      ( 3,520円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      171749534883832252202202523.7(樹脂プロテクターを取外した時の寸法)21.0

                      3,200円

                      ( 3,520円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      2121495348838324923023028.827.5(樹脂プロテクターを取外した時の寸法)25.0

                      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました