(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,066円
税込単価
7,773円

【特長】・差込角12.7mmのインパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    17 / 19 / 21
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 対辺寸法(mm):
    17、19、21
  • JANコード:
    4953488383256
  • 質量(g):
    700
  • 質量(g):
    700
  • セット内容1:
    3点(4AP- 17LLN、19LLN、21LLN)
  • 仕様:
    6角部ストロングドライブ
  • 付属品:
    ソケットホルダー(4個タイプ)

(i)ご注意

  • 専用ピン・Oリングは付属しておりません。Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。

型番

HAP403LLN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAP403LLN

1個

7,066( 7,773円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角12.7mmのインパクト用薄形ロングホイルナットソケットセットです。
・アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備しています。
・内部にもゴムクッション付きで傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。
・軸部は干渉しにくいスリム形状です。
・サイズが一目でわかるように色分け表示しています。

(i)ご注意

  • 専用ピン・Oリングは付属しておりません。Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。

商品情報

特長

カタログ

 

Loading...

HAP403LLNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)の型番HAP403LLNのページです。
型番HAP403LLNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)

    ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HBH306L

    ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HBH306L

      フレアナットソケットセット

      フレアナットソケットセット

        ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL306

        ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL306

          インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) HNV305L

          インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) HNV305L

            “Z-EAL ディープソケットレールセット”(6角タイプ)

            “Z-EAL ディープソケットレールセット”(6角タイプ)

              インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付) HNV406LL

              インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付) HNV406LL

                マグネットディープソケット(6角タイプ)B3L

                マグネットディープソケット(6角タイプ)B3L

                  ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

                  ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

                    12.7sq. ソケットセット(ホルダ付)

                    12.7sq. ソケットセット(ホルダ付)

                      メーカー TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE KTC(京都機械工具) NEPROS KTC(京都機械工具)
                      通常価格 7,066円 7,390円 20,998円 7,709円 7,709円 15,960円 14,751円 2,366円 12,862円 4,044円
                      通常出荷日 4日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目  
                      用途 インパクト用 手作業用 - 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 - 手作業用
                      ソケット形状 6角 六角穴付ボルト用6角 - 6角 6角 6角 6角 6角 - -
                      二面幅寸法(S寸法) 17 / 19 / 21 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 - 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 10 / 12 / 13 / 14 / 8 - 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 - - -
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 - 9.5 9.5 - 12.7 9.5sq - -
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 - 3/8 3/8 - 1/2 - - -

                      プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました