(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BIT4-M2
ドライバービット BIT4 ドライバービット

ドライバービット BIT4 BIT4-M2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,195円
税込単価
1,315円

【特長】・差込角12.7mmの凹タイプのラチェットハンドルに取り付けて、高さを...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 適応製品番号:
    371B、RH4FB
  • 差込角凸(mm):
    12.7
  • 寸法D(mm):
    16.5

型番

BIT4-M2 解除

Loading...

BIT4-M2 の仕様・寸法情報

型番
ソケット形状
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
全長
JANコード
先端規格
質量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BIT4-M2

マイナス(-)
- 0.8 X 6.0
33.5
33.5
4953488394801
- 0.8 X 6.0
32
32

1個

1,195( 1,315円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角12.7mmの凹タイプのラチェットハンドルに取り付けて、高さを低く使えるヘキサゴンビットです。
・狭い場所での使用に最適です。
・適用機種:371B、RH4FB。

商品仕様

外形図


仕様   

製品番号差込角
dr.
(mm)
先端規格
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
DAL
BIT4-M212.70.8×6.016.51333.532.0
BIT4-P212.7No.216.51333.531.0
BIT4-P312.7No.316.51838.535.0
BIT4-P412.7No.416.51939.537.0

カタログ

 

Loading...

BIT4-M2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバービット BIT4の型番BIT4-M2のページです。
型番BIT4-M2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバービット BIT4

ドライバービット BIT4

    ヘキサゴンビット BIT4

    ヘキサゴンビット BIT4

      ヘキサゴンビット BIT3

      ヘキサゴンビット BIT3

        ドライバービット BIT3

        ドライバービット BIT3

          ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

          ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

            ディープソケット(12角) 6D

            ディープソケット(12角) 6D

              インパクト用ロングソケット 6NV-L

              インパクト用ロングソケット 6NV-L

                トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)

                トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)

                  インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 8AH

                  インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 8AH

                    インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm

                    インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm

                      ソケット(6角) 2SB

                      ソケット(6角) 2SB

                        インパクトレンチ用エクステンションバー

                        インパクトレンチ用エクステンションバー

                          インパクト用ソケットアダプター NA128

                          インパクト用ソケットアダプター NA128

                            メーカー TONE TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE TONE トップ工業 TONE ミトロイ TONE KTC(京都機械工具) TONE
                            通常価格 1,145円 985円 760円 1,045円 750円 3,610円 3,610円 6,168円 6,422円 4,431円 685円 2,820円 11,781円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   5日目   7日目   5日目   1日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 9.5 9.5 - 19 19 - 25.4 12.7 6.35 - 38.1
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 3/8 3/8 - 3/4 3/4 - 1 - 1/4 - 1-1/2
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ユニバーサルジョイント 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 エクステンションバー 単品 アダプター
                            適応製品番号 371B、RH4FB 371B、RH4FB RH3B、RH3FB RH3B、RH3FB - - - - - - - - -

                            ドライバービット BIT4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BIT4-P2
                            BIT4-P3
                            BIT4-P4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ソケット形状 二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
                            (mm)
                            全長 JANコード 先端規格 質量(g) 質量
                            (g)

                            1,145円

                            ( 1,260円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            プラス(+)+ No.233.533.54953488394818+ No.23131

                            1,395円

                            ( 1,535円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            プラス(+)+ No.338.538.54953488394825+ No.33535

                            1,470円

                            ( 1,617円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            プラス(+)+ No.439.539.54953488394832+ No.43737

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました