(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4NTX-T45
インパクト用トルクスソケット 4NTX インパクトヨウトルクスソケット

インパクト用トルクスソケット 4NTX 4NTX-T45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・差込角12.7mmのトルクスねじ用インパクトソケットです。・トルクス...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    60
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 全長:
    60
  • 仕様:
    T型
  • 寸法D(mm):
    25

型番

4NTX-T45 解除

Loading...

4NTX-T45 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
JANコード
先端規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4NTX-T45

T45
4953488410426
T45

1個

2,900( 3,190円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角12.7mmのトルクスねじ用インパクトソケットです。
・トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
・仮置きできるOリング溝は作業性を向上させる形状です。

商品仕様

外形図


仕様   

製品番号先端
規格
寸法(mm)質量
(g)
DAL
4NTX-T30T30253.26090
4NTX-T40T40253.36090
4NTX-T45T45253.86090
4NTX-T50T50254.660100
4NTX-T55T55255.160110

カタログ

 

Loading...

4NTX-T45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用トルクスソケット 4NTXの型番4NTX-T45のページです。
型番4NTX-T45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用トルクスソケット 4NTX

インパクト用トルクスソケット 4NTX

    インパクト用エクステンションバー(ボールタイプ)

    インパクト用エクステンションバー(ボールタイプ)

      インパクト用エクステンションバー NE34

      インパクト用エクステンションバー NE34

        インパクト用ショートソケットセット(ホルダー付)

        インパクト用ショートソケットセット(ホルダー付)

          3/8インチ角オフセットエキステンションバー

          3/8インチ角オフセットエキステンションバー

            タップ用ソケット(差込角12.7mm)

            タップ用ソケット(差込角12.7mm)

              1/2インチ角 ソケット(6角)

              1/2インチ角 ソケット(6角)

                メーカー TONE TONE TONE TONE ヒット 長堀工業 ヒット
                通常価格 2,600円 2,500円 2,400円 12,771円 1,457円 2,499円 1,010円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 - インパクト用 -
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 9.5 12.7 9.5 12.7 12.7
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 3/8 1/2 - - -
                全長(L寸法)(mm) 60 - - - - 50 -
                単品・セット区分 単品 ソケット 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー セット品 - 単品 ソケット -

                インパクト用トルクスソケット 4NTXのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                4NTX-T30
                4NTX-T40
                4NTX-T50
                4NTX-T55
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                二面幅寸法(S寸法) JANコード 先端規格

                2,600円

                ( 2,860円 )
                1個 あり

                5日目

                T304953488410402T30

                2,800円

                ( 3,080円 )
                1個 あり

                5日目

                T404953488410419T40

                2,900円

                ( 3,190円 )
                1個 あり

                5日目

                T504953488410433T50

                3,200円

                ( 3,520円 )
                1個 あり

                5日目

                T554953488410440T55

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました