(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E型トルクスソケットセット HTXE309

E型トルクスソケットセット HTXE309

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,709円
税込単価
8,480円

【特長】・差込角9.52mmのE型トルクスソケットセットです。・アルミレールの...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    E11 / E12 / E14 / E16 / E10 / E18 / E08 / E06 / E07
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4953488408294
  • 先端規格:
    E06、E07、E08、E10、E11、E12、E14、E16、E18
  • 質量(g):
    410
  • 質量(g):
    410
  • セット内容1:
    9点(3TX-E06、E07、E08、E10、E11、E12、E14、E16、E18)
  • 付属品:
    ソケットホルダー(10個タイプ) SH1310

型番

HTXE309 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTXE309

1個

7,709( 8,480円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角9.52mmのE型トルクスソケットセットです。
・アルミレールのソケットホルダー付です。
・ホルダーはネジ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。

カタログ

 

Loading...

HTXE309で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E型トルクスソケットセット HTXE309の型番HTXE309のページです。
型番HTXE309に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E型トルクスソケットセット HTXE309

E型トルクスソケットセット HTXE309

    E型トルクスソケットセット HTXE205

    E型トルクスソケットセット HTXE205

      E型トルクスソケットセット HTXE409

      E型トルクスソケットセット HTXE409

        ソケットホルダー(アルミタイプ) SH23

        ソケットホルダー(アルミタイプ) SH23

          ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角12.7mm

          ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角12.7mm

            ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mm

            ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mm

              ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角9.5mm

              ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角9.5mm

                ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH1A4K3

                ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH1A4K3

                  ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH2A3K3

                  ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH2A3K3

                    ソケットホルダー 差込角 6.3mm・9.5mm・12.7mm

                    ソケットホルダー 差込角 6.3mm・9.5mm・12.7mm

                      ソケットホルダ NEHB310

                      ソケットホルダ NEHB310

                        ソケットホルダ NEHB410

                        ソケットホルダ NEHB410

                          メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) NEPROS NEPROS
                          通常価格 7,709円 6,000円 6,990円 1,400円 1,530円 1,310円 1,360円 450円 450円 650円 2,260円 2,520円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                          用途 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用
                          二面幅寸法(S寸法) E11 / E12 / E14 / E16 / E10 / E18 / E08 / E06 / E07 E4 / E5 / E6 / E7 / E8 E11 / E12 / E14 / E16 / E10 / E18 / E20 / E22 / E24 - - - - - - - - -
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 6.35 12.7 9.5 12.7 6.35 9.5 12.7 9.5 - 9.5 12.7
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/4 1/2 3/8 1/2 1/4 3/8 1/2 3/8 - 3/8 1/2
                          単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 単品 その他 単品 その他 単品 その他 単品 その他 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 その他 単品 関連部品 単品 関連部品

                          E型トルクスソケットセット HTXE309のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました