(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E型トルクスソケットセット HTXE205

E型トルクスソケットセット HTXE205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・差込角6.35mmのE型トルクスソケットセットです。・アルミレールの...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    E4 / E5 / E6 / E7 / E8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4953488408287
  • 先端規格:
    E4、E5、E6、E7、E8
  • 質量(g):
    100
  • 質量(g):
    100
  • セット内容1:
    5点(2TX-E04、E05、E06、E07、E08)
  • 付属品:
    ソケットホルダー(6個タイプ) SH1206

型番

HTXE205 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTXE205

1個

6,000( 6,600円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角6.35mmのE型トルクスソケットセットです。
・アルミレールのソケットホルダー付です。
・ホルダーはネジ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。

カタログ

 

Loading...

HTXE205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E型トルクスソケットセット HTXE205の型番HTXE205のページです。
型番HTXE205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E型トルクスソケットセット HTXE205

E型トルクスソケットセット HTXE205

    E型トルクスソケットセット HTXE309

    E型トルクスソケットセット HTXE309

      ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HHB310

      ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HHB310

        ソケットセット(6角・ホルダー付) HS310

        ソケットセット(6角・ホルダー付) HS310

          ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HHB410

          ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HHB410

            E型トルクスソケットセット HTXE409

            E型トルクスソケットセット HTXE409

              インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV305S

              インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV305S

                ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410

                ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410

                  ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410

                  ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410

                    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH310

                    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH310

                      ソケットセット(6角・ホルダー付) HS306

                      ソケットセット(6角・ホルダー付) HS306

                        トルクスソケットセット RS4425-7

                        トルクスソケットセット RS4425-7

                          トルクスソケットセット RS2425-6

                          トルクスソケットセット RS2425-6

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 6,000円 7,709円 10,283円 7,709円 9,989円 6,990円 5,700円 6,990円 7,990円 6,094円 5,065円 9,420円 5,940円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            二面幅寸法(S寸法) E4 / E5 / E6 / E7 / E8 E11 / E12 / E14 / E16 / E10 / E18 / E08 / E06 / E07 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 1/2 / 3/32 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 6 / 7 / 8 9/16 / 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 1/2 E11 / E12 / E14 / E16 / E10 / E18 / E20 / E22 / E24 10 / 12 / 13 / 14 / 8 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 10 / 12 / 14 / 17 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / P2 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 / P2 / P3 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 11 / 22 / 12.8 / 9.3 / 14.6 / 16.5 / 18.3 7.4 / 9.3 / 3.7 / 4.6 / 5.6 / 6.1
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 9.5 12.7 12.7 9.5 9.5 12.7 6.35
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 3/8 1/2 1/2 3/8 3/8 1/2 1/4
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品

                            E型トルクスソケットセット HTXE205のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            整備用に
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/11
                            今まで使用する機会がなかったのですが
                            急遽、必要になった為購入。
                            しっかりボルトをつかんで問題なく外せました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました