(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ショートソケットセット(ホルダー付)

インパクト用ショートソケットセット(ホルダー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,771円
税込単価
14,048円

【特長】・差込角12.7mmのインパクト用ショートソケットセットです。・整理、...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 対辺寸法(mm):
    10、12、13、14、17、19、21、22、24
  • JANコード:
    4953488410570
  • 質量(g):
    710
  • 質量(g):
    710
  • セット内容1:
    9点
  • 付属品:
    ソケットホルダー(10個タイプ) SH2410

型番

HNV409SS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNV409SS

1個

12,771( 14,048円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角12.7mmのインパクト用ショートソケットセットです。
・整理、管理に適したソケットホルダー付です。
・仮置きできるOリング溝は作業性を向上させる形状です。

カタログ

 

Loading...

HNV409SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ショートソケットセット(ホルダー付)の型番HNV409SSのページです。
型番HNV409SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ショートソケットセット(ホルダー付)

インパクト用ショートソケットセット(ホルダー付)

    インパクト用エクステンションバー(ボールタイプ)

    インパクト用エクステンションバー(ボールタイプ)

      インパクト用エクステンションバー NE34

      インパクト用エクステンションバー NE34

        インパクト用トルクスソケット 4NTX

        インパクト用トルクスソケット 4NTX

          インパクトソケット用パーツ Oリング・ピン

          インパクトソケット用パーツ Oリング・ピン

            3/8インチ角オフセットエキステンションバー

            3/8インチ角オフセットエキステンションバー

              インパクトロッキングアダプター

              インパクトロッキングアダプター

                インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV4132

                インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) NV4132

                  インチサイズソケットレンチセット(差込角12.7mm)ケース入り

                  インチサイズソケットレンチセット(差込角12.7mm)ケース入り

                    19.0sq. インパクトレンチ用ソケット

                    19.0sq. インパクトレンチ用ソケット

                      薄肉インパクトソケットセット

                      薄肉インパクトソケットセット

                        メーカー TONE TONE TONE TONE トラスコ中山 ヒット KOKEN 山下工業研究所 TONE HAZET KTC(京都機械工具) KOKEN 山下工業研究所
                        通常価格 12,771円 2,500円 2,400円 2,600円 1,070円 1,457円 5,248円 21,681円 125,700円 2,263円 7,308円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   39日目   1日目~   9日目  
                        用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 - インパクト用 インパクト用 - インパクト用 インパクト用
                        ソケット形状 6角 - - - - - ジョイント類 6角/ジョイント類 - 6角 6角
                        二面幅寸法(S寸法) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 - - - - - - 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 - - 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 8
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 9.5 12.7 - 9.5 - 12.7 - 19.0sq 9.5
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 3/8 1/2 - - - 1/2 - - 3/8

                        インパクト用ショートソケットセット(ホルダー付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました