(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4

スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,279円
税込単価
6,907円

【特長】・差込角12.7mmの分割タイプのスピンナハンドルです。・使わない時は...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    300 / 400
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • ハンドルタイプ:
    スピンナ
  • ラチェットハンドル全長タイプ:
    分割式
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 全長:
    400(300)
  • JANコード:
    4953488415629
  • 質量(g):
    500
  • 質量(g):
    500
  • 寸法D1(mm):
    13
  • 寸法D2(mm):
    17
  • 寸法L1(mm):
    300
  • 寸法L2(mm):
    183
  • 寸法D(mm):
    26

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSR4

1個

6,279( 6,907円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角12.7mmの分割タイプのスピンナハンドルです。
・使わない時は、分割してコンパクトに収納できます。
・角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に両側に90度屈折し、15度ずつの角度調整ができます。
・仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。

商品情報

外形図

製品仕様

製品番号差込角
dr.
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
DD1D2LL1L2
NSR412.7261317400300183500

カタログ

 

Loading...

NSR4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4の型番NSR4のページです。
型番NSR4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4

スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4

    スピンナハンドル 111

    スピンナハンドル 111

      スピンナハンドル 311

      スピンナハンドル 311

        スピンナハンドル 231

        スピンナハンドル 231

          スピンナハンドル 411

          スピンナハンドル 411

            首振ラチェットハンドル

            首振ラチェットハンドル

              ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)

              ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)

                ユニバーサルジョイント 608

                ユニバーサルジョイント 608

                  首振ラチェットハンドル RH2FB

                  首振ラチェットハンドル RH2FB

                    ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ

                    ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ

                      ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4

                      ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4

                        首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)

                        首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)

                          ユニバーサルジョイント 408

                          ユニバーサルジョイント 408

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE SK-11 KTC(京都機械工具) KOKEN 山下工業研究所 TONE
                            通常価格 6,279円 2,390円 4,955円 3,560円 7,990円 7,709円 7,785円 10,791円 3,600円 594円 3,367円 7,867円 7,709円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 電動ドリル用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 6.35 12.7 9.5 19 12.7 凸12.7 25.4 6.35 9.5 - 凸9.5 19
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/4 1/2 3/8 3/4 1/2 - 1 1/4 - - - 3/4
                            全長(L寸法)(mm) 300 / 400 150 380 250 500 330 330 128.3 - 97 - 265 104
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ユニバーサルジョイント - - 単品 ユニバーサルジョイント 単品 ハンドル 単品 ユニバーサルジョイント

                            スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました