(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールジョイントビットアダプター 2BJT

ボールジョイントビットアダプター 2BJT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・直線作業ができない複雑な箇所に使用します・最大45°屈折します・スラ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    ジョイント類
  • 二面幅寸法(S寸法):
    ビット二面幅 6.35mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    39.5
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 全長:
    39.5
  • JANコード:
    4953488414080
  • 詳細タイプ:
    差替式
  • 首振角度(°):
    約45
  • 先端規格:
    ビット二面幅 6.35mm
  • 質量(g):
    30
  • 質量(g):
    30
  • 寸法D1(mm):
    13.5
  • 寸法D2(mm):
    13.0
  • 寸法L1(mm):
    8

(i)ご注意

  • アタッチメント類を2 個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2BJT

1個

1,700( 1,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線作業ができない複雑な箇所に使用します
・最大45°屈折します
・スライド脱着でビットの取替が簡単です
・ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです

(i)ご注意

  • アタッチメント類を2 個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。

商品情報

外形図

製品仕様

製品番号差込角dr.
(mm)
寸法(mm)質量(g)
D1D2L1L
2BJT6.3513.513.0839.530

カタログ

 

2BJTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールジョイントビットアダプター 2BJTの型番2BJTのページです。
型番2BJTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールジョイントビットアダプター 2BJT

ボールジョイントビットアダプター 2BJT

    ボールジョイント BJ40

    ボールジョイント BJ40

      ナットスピンナーハンドル SH

      ナットスピンナーハンドル SH

        オフセットハンドル

        オフセットハンドル

          ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4

          ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4

            ディープソケットセット SHSシリーズ

            ディープソケットセット SHSシリーズ

              ボールジョイント BJ30

              ボールジョイント BJ30

                ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HBH306

                ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HBH306

                  レボウェイブ ラチェットハンドル

                  レボウェイブ ラチェットハンドル

                    スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)

                    スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)

                      インパクト用ユニバーサルジョイント NJ60

                      インパクト用ユニバーサルジョイント NJ60

                        インパクト用ボールジョイント NJ80

                        インパクト用ボールジョイント NJ80

                          ユニバーサルジョイント 608

                          ユニバーサルジョイント 608

                            メーカー TONE TONE ロブテックス 旭金属工業 KTC(京都機械工具) SK-11 TONE TONE 旭金属工業 長堀工業 TONE TONE TONE
                            通常価格 1,700円 3,560円 3,290円 3,394円 3,367円 6,510円 3,110円 5,990円 5,939円 1,681円 1,400円 2,000円 10,791円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   5日目   2日目~   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用
                            ソケット形状 ジョイント類 ジョイント類 - - ジョイント類 - ジョイント類 六角穴付ボルト用6角 - ねじ - - ジョイント類
                            二面幅寸法(S寸法) ビット二面幅 6.35mm - - - - - - 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 - - - - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 12.7 12.7 12.7 - - 9.5 9.5 12.7 - 19 25.4 25.4
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 1/2 1/2 - - - 3/8 3/8 - - 3/4 1 1

                            ボールジョイントビットアダプター 2BJTのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ラチェットレンチ用のツール
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/03
                            ラチェットレンチに接続して、通常では使用できない箇所への作業が可能となります。品質も悪くなく、サイズも小さいので使い勝手が良いです!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/01
                            コンパクトでビットの固定もしっかり行え非常に使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました