(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タスキ型安全ベスト(キングサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5920020
タスキ型安全ベスト(キングサイズ) タスキガタアンゼンベスト(キングサイズ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,701円
税込単価
1,871円

【特長】・メッシュ部のない、タスキ型の安全ベストです・3L~4Lの方が使用可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    PVC
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    67
  • 反射材有無:
  • 反射テープ(幅)(mm):
    50
  • 質量(g):
    310.000
  • 胴周り(cm):
    115~140
  • サイズ:
    キング

型番

5920020 解除

Loading...

 
カタログを表示

5920020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5920020

その他
ゴールド
4582331372668
115-7194

5個

1,701( 1,871円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ部のない、タスキ型の安全ベストです
・3L~4Lの方が使用可能な安全ベストです
・防寒着の上からでも着用可能です
【用途】
・警備、交通誘導 夜間作業 防犯活動に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タスキ型安全ベスト(キングサイズ)の型番5920020のページです。
型番5920020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タスキ型安全ベスト(キングサイズ)

タスキ型安全ベスト(キングサイズ)

    布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ

    布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ

      タスキ型安全ベスト 5920000・5920002・5920005

      タスキ型安全ベスト 5920000・5920002・5920005

        ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

        ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

          オールシーズンベスト

          オールシーズンベスト

            多機能ベスト光るんです ショート丈

            多機能ベスト光るんです ショート丈

              TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

              TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

                メーカー ミズケイ 布施商店 ミズケイ ミドリ安全 グリーンクロス ミズケイ トラスコ中山
                通常価格 1,701円 979円 1,846円 1,257円 5,280円 7,737円 5,646円
                通常出荷日 4日目   5日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ 安全ベスト - 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト -
                本体材質 PVC - - ポリエステル ナイロンメッシュ - -
                LED有無 - -
                着丈(cm) 67 - - 59 約56 50 57
                反射材有無 - -

                タスキ型安全ベスト(キングサイズ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                5920022
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                色詳細 JANコード トラスココード

                2,334円

                ( 2,567円 )
                5個 あり

                4日目

                ホワイト-4582331372675115-7195

                安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました