(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンラバーヒーター マグネットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MGH0505
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ シリコンラバーヒーター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,430円 6,993円
税込単価
8,173円 7,692円

【特長】・シリコンラバーヒーターの片面がマグネットシート(ネオジム)の為、簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電源(V):
    単相100
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • サーモスタット:
    なし
  • 連続使用温度(℃):
    200
  • 最高使用温度(℃):
    250
  • 電源コード長さ(mm):
    300
  • 材質:
    シリコンゴム

型番

MGH0505 解除

Loading...

 
カタログを表示

MGH0505 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
容量(W)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGH0505

50
50
15
4580069330127
115-3980
20
10

5個

7,430円

6,993

( 7,692円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンラバーヒーターの片面がマグネットシート(ネオジム)の為、簡単に設置や貼り付けして保温加熱できます
・メンテナンス時や位置合わせなど着脱が非常に簡単です
【用途】
・タンク・パイプの保温、金型の保温、金属部加熱に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンラバーヒーター マグネットタイプの型番MGH0505のページです。
型番MGH0505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンラバーヒーター マグネットタイプ

シリコンラバーヒーター マグネットタイプ

    遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

    遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

      オイルタンク 95L

      オイルタンク 95L

        ダクト

        ダクト

          遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

          遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

            足温器

            足温器

              間接熱風ヒーター CJ2

              間接熱風ヒーター CJ2

                遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

                遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

                  サーモスタットC

                  サーモスタットC

                    セラムヒート用スタンド

                    セラムヒート用スタンド

                      石油タンク(屋外用)

                      石油タンク(屋外用)

                        熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

                        熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

                          サーモスタットB

                          サーモスタットB

                            メーカー オーエムヒーター ダイキン工業(空調) 静岡製機 静岡製機 DENSO ピオニーコーポレーション 静岡製機 静岡製機 静岡製機 ダイキン工業(空調) コロナ 静岡製機 静岡製機
                            通常価格 7,430円 27,500円 33,653円 14,375円 99,465円 48,372円 273,130円 140,060円 17,000円 11,299円 28,243円 178,828円 29,290円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ その他 ヒーター・ストーブ その他 その他 - その他 - ヒーター・ストーブ その他 ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ その他
                            電源(V) 単相100 - - - 三相200 単相100 単相100 三相200 - - - 単相100 -
                            厚さ(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            サーモスタット なし - - - - - - - - - - - -
                            連続使用温度(℃) 200 - - - - - - - - - - - -

                            シリコンラバーヒーター マグネットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MGH0510
                            MGH0520
                            MGH1020
                            MGH1530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            容量
                            (W)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            7,630円

                            ( 8,393円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1050100304580069330134115-398132

                            8,700円

                            ( 9,570円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1050200604580069330158115-398355

                            8,910円

                            ( 9,801円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            101002001204580069330189115-3986100

                            11,250円

                            ( 12,375円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101503002704580069330202115-3988220

                            ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました