(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンフォートグリップ エクストラウォームタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GLOVE-WEX-S
コンフォートグリップ エクストラウォームタイプ コンフォートグリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円

【特長】・起毛素材のアウターに加え、インナーにも厚手の起毛素材を採用し、高い保...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ダークグレー
  • 厚さ(mm):
    3.5~4.5
  • 材質:
    繊維部:ポリエステル/ポリウレタン/アクリル繊維、すべり止め部:発泡ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください。

型番

GLOVE-WEX-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

GLOVE-WEX-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLOVE-WEX-S

S
4549395836031
116-4766
グレー
20.0
23.0
8.0
100

3個

1,366( 1,503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・起毛素材のアウターに加え、インナーにも厚手の起毛素材を採用し、高い保温性を実現しました
・冬場の屋外作業や冷蔵庫内作業に向いています
・ゴム部も高い透湿性を有し、ムレにくく、長時間の作業でも快適です
・耐油性があり機械メンテンナスなど油作業にも適しています
・手にフィットし、細かい作業にも適しています
【用途】
・荷物の配送作業、建築・土木作業、寒冷時の屋外作業、冷蔵倉庫内作業、日曜大工、ガーデニングに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンフォートグリップ エクストラウォームタイプの型番GLOVE-WEX-Sのページです。
型番GLOVE-WEX-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンフォートグリップ エクストラウォームタイプ

コンフォートグリップ エクストラウォームタイプ

    防寒手袋 PパターンWINTER W-3

    防寒手袋 PパターンWINTER W-3

      防寒手袋 PパターンWINTER W-5

      防寒手袋 PパターンWINTER W-5

        UVEX ユニライトサーモ

        UVEX ユニライトサーモ

          手袋(耐水防寒/合成革)

          手袋(耐水防寒/合成革)

            防寒手袋 PパターンWINTER W-2

            防寒手袋 PパターンWINTER W-2

              手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

              手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

                [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

                [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

                  HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

                  HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

                    手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm)

                    手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm)

                      ヒューソリッドウインター HW-2

                      ヒューソリッドウインター HW-2

                        メーカー スリーエムジャパン ペンギンエース ペンギンエース UVEX エスコ ペンギンエース エスコ エスコ ペンギンエース エスコ ペンギンエース
                        通常価格 1,366円 1,790円 1,628円 1,070円 2,370円 1,378円 1,050円 720円 2,165円 3,600円 2,567円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                        使用用途 耐熱・耐冷 - - - - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 作業用 作業用 作業用
                        仕様 背抜き - - - - - - - 手の平コート - 手の平コート
                        ゲージ 13 - - - - - - - - - -
                        ダークグレー - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 3.5~4.5 - - - - - - - - - -

                        コンフォートグリップ エクストラウォームタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        GLOVE-WEX-XL
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                        2,100円

                        ( 2,310円 )
                        3個 あり

                        1日目

                        XL4549395836062116-4767ブラック23.025.59.0115

                        防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました