(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋ハイブリッドパイルミット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒手袋ハイブリッドパイルミット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,549円
税込単価
1,704円

【特長】・塩ビとニトリルを配合することで、塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴム...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー/ブラック
  • 厚さ(mm):
    2
  • 全長(cm):
    30
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)、ナイロン、ウォームサーバー(吸湿発熱糸)アクリル

型番

NO.738-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.738-L

L
4978797013168
114-9504
31.0
9
215

3個

1,549( 1,704円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビとニトリルを配合することで、塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました
・これまでの塩ビ製手袋よりも低温特性が改善され、低温下(-20度)でも硬くなりにくくなりました
・インナーに発熱繊維(ウォームサーバー)を使用しています
・体から放出される汗を吸うことで繊維自体が発熱し、暖かさが長時間持続します
【用途】
・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋ハイブリッドパイルミット の型番NO.738-Lのページです。
型番NO.738-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋ハイブリッドパイルミット

防寒手袋ハイブリッドパイルミット

    ニューライトボア 防寒手袋

    ニューライトボア 防寒手袋

      ミエローブ ソフトボアツートン L

      ミエローブ ソフトボアツートン L

        防水防寒手袋(ホワイト)

        防水防寒手袋(ホワイト)

          トワロン冬作業用

          トワロン冬作業用

            防寒手袋 ネオイーグル

            防寒手袋 ネオイーグル

              超低温用手袋 CGF-15

              超低温用手袋 CGF-15

                防寒手袋 トワロン防寒用

                防寒手袋 トワロン防寒用

                  超低温用手袋 CGF-17/18

                  超低温用手袋 CGF-17/18

                    防寒手袋 PパターンWINTER W-5

                    防寒手袋 PパターンWINTER W-5

                      耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

                      耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

                        ジョイハンドZERO 防寒

                        ジョイハンドZERO 防寒

                          メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) ケニス 東和コーポレーション(トワロン) ケニス ペンギンエース アズワン 東和コーポレーション(トワロン)
                          通常価格 1,463円 756円 913円 2,739円 667円 695円 25,525円 855円 21,711円 1,628円 37,216円 717円
                          通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   19日目   1日目~   19日目   1日目   1日目~   1日目  
                          ブルー/ブラック ブルー/ブラック - ホワイト - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 2 2 - 10 - - - - - - - -
                          全長(cm) 30 30 - 24 - - - - - - - -
                          材質1 ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)、ナイロン、ウォームサーバー(吸湿発熱糸)アクリル - - - - - - - - - - -

                          防寒手袋ハイブリッドパイルミット のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NO.738-LL
                          NO.738-LLL
                          NO.738-M
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                          1,463円

                          ( 1,609円 )
                          3個 あり

                          2日目

                          LL4978797013175114-950532.010220.000

                          1,463円

                          ( 1,609円 )
                          3個 あり

                          4日目

                          3L4978797013182114-950633.010.5225.000

                          1,463円

                          ( 1,609円 )
                          3個 あり

                          4日目

                          M4978797013151114-9507308.5210

                          防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました