(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋ハイブリッドハンディホット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒手袋ハイブリッドハンディホット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
953円
税込価格
1,048円

【特長】・業界初の塩ビとニトリルゴムのブレンド樹脂(ハイブリッド配合)で、塩ビ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    オレンジ
  • 厚さ(mm):
    10
  • 全長(cm):
    32.0
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)・ナイロン・アクリル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4978797013700
114-9597
26
7
160

5個

953( 1,048円 )

4日目

LL
4978797013717
114-9599
27.0
7.5
165

5個

953( 1,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初の塩ビとニトリルゴムのブレンド樹脂(ハイブリッド配合)で、塩ビ手袋の耐油性と天然ゴム手袋のやわらかさを兼ね備えた手袋です。
・低温特性もよく、マイナス20℃でも硬くなりにくいです。
・長いジャージ部で手首暖かです。
・シーンに応じて色々な使い方ができます。
【用途】
・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋ハイブリッドハンディホット

防寒手袋ハイブリッドハンディホット

    DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)

    DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)

      ミエローブ ハイブリッドオイルミット L

      ミエローブ ハイブリッドオイルミット L

        防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

        防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

          防寒テムレス No.282 1双入

          防寒テムレス No.282 1双入

            防寒用手袋 PowerGrab Thermo

            防寒用手袋 PowerGrab Thermo

              ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋

              ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋

                防寒手袋 PパターンWINTER W-1

                防寒手袋 PパターンWINTER W-1

                  防寒用手袋 ダイローブ108

                  防寒用手袋 ダイローブ108

                    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

                    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

                      防寒用手袋 ダイローブ120

                      防寒用手袋 ダイローブ120

                        PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

                        PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

                          メーカー 三重化学工業 ダイヤゴム 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) 三商 東和コーポレーション(トワロン) 三重化学工業 ペンギンエース ダイヤゴム ペンギンエース ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン)
                          通常価格 953円 3,550円 1,652円 1,057円 1,700円 667円 659円 2,139円 1,516円 2,578円 2,699円 795円
                          通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目~  
                          オレンジ - - - - - ブラウン - - - - -
                          厚さ(mm) 10 - - - - - 2 - - - - -
                          全長(cm) 32.0 - - - - - 27 - - - - -
                          材質1 ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)・ナイロン・アクリル - - - - - - - - - - -

                          防寒手袋ハイブリッドハンディホット のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました