(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KURE シリコンルブDX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KURE シリコンルブDX

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
930円
税込単価
1,023円

【特長】・卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します・すぐれた耐久性によっ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -50~200℃
  • 色:
    透明
  • 容量(ml):
    420
  • トラスココード:
    125-9049
  • JANコード:
    4972444014034
  • 質量(g):
    366
  • 材質1:
    シリコーンレジン、シリコーンオイル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1403

10

2個

930( 1,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します
・すぐれた耐久性によってメンテナンスの頻度を抑えます
・耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる箇所でも長期間効果が持続します
・無溶剤タイプのため、金属、プラスチック、ゴム、木、紙などさまざまな素材に使用できます
・噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYスプレーです
・消防法非危険物(指定可燃物) ・ 有機則規制外商品です
【商品仕様】
・木工用機械、断裁機、工具、家屋・建具、農機具、作業台などの潤滑・滑走
・成型時などの離型/雪・粘着剤の固着防止/各種素材のツヤ出し
・色:透明
・容量(ml):420
・使用温度範囲:-50~200℃
・噴射を切り替えられる2WAYスプレー
・材質:流動パラフィン、複合グリース、防錆剤
・JANコード:4972444014034
・トラスココード:125-9049
・質量:366g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KURE シリコンルブDXの型番NO1403のページです。
型番NO1403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KURE シリコンルブDX

KURE シリコンルブDX

    シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

    シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

      ミスミ シリコーンスプレー

      ミスミ シリコーンスプレー

        エーゼット シリコーンスプレー

        エーゼット シリコーンスプレー

          耐熱潤滑離型剤

          耐熱潤滑離型剤

            エアゾル型シリコーン離型剤 TSM6822 (シリコーンスプレー・キング)

            エアゾル型シリコーン離型剤 TSM6822 (シリコーンスプレー・キング)

              シリコーンオイル 耐熱用

              シリコーンオイル 耐熱用

                シリコンルブスプレー No.1420

                シリコンルブスプレー No.1420

                  TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                  TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                    耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                    耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                      FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

                      FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

                        グラファイトスプレー FC-169

                        グラファイトスプレー FC-169

                          シリコーンオイル エレメント14

                          シリコーンオイル エレメント14

                            メーカー 呉工業 信越化学工業 ミスミ エーゼット ケニス モメンティブ 信越化学工業 呉工業 トラスコ中山 モメンティブ ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン モメンティブ
                            通常価格 930円 1,568円 4,500円 720円 3,000円 1,631円 13,624円 514円 621円 20,400円 1,939円 1,393円 8,101円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目~  
                            種類 スプレー スプレー スプレー - - スプレー 缶・ボトル スプレー スプレー 缶・ボトル スプレー スプレー 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 - - シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 フッ素系 その他 シリコン系
                            使用温度範囲 -50~200℃ -50~180℃ - - - -50~200℃ - -50~200℃ -50~200℃ -40~300℃ 200℃ ~400℃ -
                            透明 - - - - - - 透明 - - - - -
                            容量(ml) 420 - - - - - - - - - - - -

                            KURE シリコンルブDXのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            キャスター
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/27
                            台車のキャスターの滑りが悪くなったのでこれを使用しました。
                            簡単に滑るようになり新品時のように戻りました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました