(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VH-56
アイシールド/マグネット式アイシールド VRT ソノタ

アイシールド/マグネット式アイシールド VH-56

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,240円
税込単価
9,064円

【特長】・作業者の目を切り粉の飛散等から保護します。寸法A(mm):300寸法...

詳細情報を確認する

  • 寸法A(mm):
    300
  • 寸法B(mm):
    180
  • 寸法C(mm):
    180

VH-56 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法A寸法B寸法C寸法D寸法Eベースサイズ質量
VH-56300mm180mm180mm180mm1000g
VH-57300mm180mm180mm169mm162mm60mm×50mm×55mm1600g

型番リスト

型番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ベースサイズ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VH-56

180
-
-
1000

1個

8,240( 9,064円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者の目を切り粉の飛散等から保護します。
寸法A(mm):300
寸法B(mm):180
寸法C(mm):180

VH-56で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイシールド/マグネット式アイシールドの型番VH-56のページです。
型番VH-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイシールド/マグネット式アイシールド

アイシールド/マグネット式アイシールド

    クランプ式スクレーパ

    クランプ式スクレーパ

      ハイプロプラネットカッタ用部品

      ハイプロプラネットカッタ用部品

        エンドミル保護キャップ

        エンドミル保護キャップ

          スパロールレベル

          スパロールレベル

            皿ねじ BFTX・BFTY

            皿ねじ BFTX・BFTY

              フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー

              フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー

                メーカー VERTEX タンガロイ オーエスジー 新潟精機(SK) スギノマシン 不二越 オーエスジー
                通常価格 8,240円 6,940円 283円 3,823円 106,668円 433円 2,591円
                通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                寸法A(mm) 300 - - - - - -
                寸法B(mm) 180 - - - - - -
                寸法C(mm) 180 - - - - - -

                アイシールド/マグネット式アイシールドのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                VH-57
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                寸法D
                (mm)
                寸法E
                (mm)
                ベースサイズ
                (mm)
                質量
                (g)

                10,795円

                ( 11,875円 )
                1個 -

                4日目

                16916260×50×551600

                切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました