(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HP-50AM
Zゼロセッタ (底面マグネット付) VRTプリセッター

Zゼロセッタ (底面マグネット付) HP-50AM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,250円
税込単価
42,075円

【特長】・底面マグネットで取付自在。・高さ精度(μm):5・ストローク(mm)...

詳細情報を確認する

  • 高さ精度(μm):
    5
  • ストローク(mm):
    2
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 外径(mm):
    54
  • 内径(mm):
    50

型番

HP-50AM 解除

Loading...

HP-50AM の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番高さ高さ精度ストローク商品タイプ
HP-50AM50mm5μm2mm測定器本体
HP-100AM100mm5μm2mm測定器本体

型番リスト

型番
高さ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-50AM

50
1.2

1個

38,250( 42,075円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面マグネットで取付自在。
・高さ精度(μm):5
・ストローク(mm):2
・外径(mm):54
・内径(mm):50

HP-50AMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Zゼロセッタ (底面マグネット付)の型番HP-50AMのページです。
型番HP-50AMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Zゼロセッタ (底面マグネット付)

Zゼロセッタ (底面マグネット付)

    Zゼロセッタ

    Zゼロセッタ

      アキュースタンド マグネットベースタイプ

      アキュースタンド マグネットベースタイプ

        ハイトプリセッタ(通電式)

        ハイトプリセッタ(通電式)

          ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)

          ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)

            ダイヤル式ツールポイント

            ダイヤル式ツールポイント

              マシニングセンタ用タッチポイント

              マシニングセンタ用タッチポイント

                タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

                タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

                  タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

                  タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

                    ツールポイント

                    ツールポイント

                      ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式

                      ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式

                        ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

                        ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

                          アキュースタンドミニミニタイプゲージサポートセット

                          アキュースタンドミニミニタイプゲージサポートセット

                            メーカー VERTEX VERTEX 大昭和精機 VERTEX VERTEX 新潟精機(SK) 日研工作所 VERTEX VERTEX 新潟精機(SK) 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機
                            通常価格 38,250円 40,205円 20,610円 27,625円 43,483円 28,430円 67,268円 12,836円 15,404円 36,100円 61,095円 41,284円 5,409円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   3日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            高さ精度(μm) 5 5 - 5 5 - - - - - - - -
                            ストローク(mm) 2 2 - 2 1.5 2 - - - 3 3 - -
                            商品タイプ 測定器本体 測定器本体 - 測定器本体 測定器本体 測定器本体 - - - 測定器本体 測定器本体 - -
                            外径(mm) 54 - - 50 - - - - - - - - -
                            内径(mm) 50 - - - - - - - - - - - -

                            Zゼロセッタ (底面マグネット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HP-100AM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            重量
                            (kg)

                            67,942円

                            ( 74,736円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1001.77

                            刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました