(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:16XHSP-J6
キーレスドリルチャック VRTドリルチャック

キーレスドリルチャック 16XHSP-J6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,785円
税込単価
20,664円

【特長】・チャックハンドルが不要で迅速・確実にドリルの着脱ができます・フックス...

詳細情報を確認する

  • 精度:
    振れ精度:0.05mm/50mm以内

(i)ご注意

  • タッピング盤での使用はできません。

型番

16XHSP-J6 解除

Loading...

16XHSP-J6 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
重量(g)
取付テーパ
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16XHSP-J6

3.0以上
16.0以下
1450
JT6
95
108
φ58

1個

18,785( 20,664円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャックハンドルが不要で迅速・確実にドリルの着脱ができます
・フックスパナ(別売)で、より安全・確実に増し締めができます

(i)ご注意

  • タッピング盤での使用はできません。

カタログ

 

16XHSP-J6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーレスドリルチャックの型番16XHSP-J6のページです。
型番16XHSP-J6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーレスドリルチャック

キーレスドリルチャック

    スーパーキーレスチャック

    スーパーキーレスチャック

      キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

      キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

        キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

        キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

          キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

          キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

            SDS回転打撃兼用チャック SDCK-13N

            SDS回転打撃兼用チャック SDCK-13N

              キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

              キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

                ストレートシャンクドリルチャック

                ストレートシャンクドリルチャック

                  ステンレスキーレスドリルチャック

                  ステンレスキーレスドリルチャック

                    噛み込み防止チャック 13mm

                    噛み込み防止チャック 13mm

                      フックスパナ

                      フックスパナ

                        ジャコブステーパSLC13

                        ジャコブステーパSLC13

                          アルブレヒト ロック機構付ドリルチャック

                          アルブレヒト ロック機構付ドリルチャック

                            メーカー VERTEX 大昭和精機 VERTEX VERTEX VERTEX SK-11 VERTEX 日研工作所 VERTEX SK-11 VERTEX ユキワ精工 アルブレヒト
                            通常価格 12,325円 33,973円 26,271円 17,212円 28,083円 4,047円 15,236円 8,069円 33,518円 2,605円 1,997円 20,610円 55,193円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   8日目  
                            精度 振れ精度:0.05mm/50mm以内 - 振れ精度:0.05mm以内 振れ精度:0.05mm以内 振れ精度:0.05mm以内 - 振れ精度:0.05mm以内 - 振れ精度:0.08mm/25mm以内 - - - -

                            キーレスドリルチャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10XHSP-J33
                            13XHSP-J6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小把握径
                            (mm)
                            最大把握径
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            取付テーパ 寸法 A
                            (mm)
                            寸法 B
                            (mm)
                            外径
                            (mm)

                            12,325円

                            ( 13,558円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.0以上10.0以下700JT338191φ42

                            13,600円

                            ( 14,960円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.0以上13.0以下1030JT694105φ50

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました