(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:16001-30
ステンレスキーレスドリルチャック VRTドリルチャック

ステンレスキーレスドリルチャック 16001-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,518円
税込単価
36,870円

【特長】・ステンレス製のドリルチャックです。・放電加工、医療、食品関係の用途に...

詳細情報を確認する

  • 精度:
    振れ精度:0.08mm/25mm以内

型番

16001-30 解除

Loading...

16001-30 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
重量(g)
取付テーパ
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16001-30

3.0以下
110
JT0
44
50
φ30

1個

33,518( 36,870円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のドリルチャックです。
・放電加工、医療、食品関係の用途に最適です。
・チャックハンドルが不要で、迅速、確実にドリルの着脱ができます。

16001-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスキーレスドリルチャックの型番16001-30のページです。
型番16001-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスキーレスドリルチャック

ステンレスキーレスドリルチャック

    ステンレスキータイプドリルチャック(チャックハンドル付)

    ステンレスキータイプドリルチャック(チャックハンドル付)

      オールステンレス製ドリルチャック

      オールステンレス製ドリルチャック

        ドリルチャックアーバ

        ドリルチャックアーバ

          キーレスドリルチャック

          キーレスドリルチャック

            ドリルスリーブ VQシリーズ

            ドリルスリーブ VQシリーズ

              ストレートシャンクドリルチャック

              ストレートシャンクドリルチャック

                スーパーキーレスチャック

                スーパーキーレスチャック

                  NC用ドリルチャック

                  NC用ドリルチャック

                    キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)

                    キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)

                      ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

                      ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

                        BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

                        BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

                          キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド)

                          キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド)

                            メーカー VERTEX VERTEX ユキワ精工 VERTEX VERTEX VERTEX 日研工作所 大昭和精機 日研工作所 ユキワ精工 VERTEX WINWELL JAPAN ユキワ精工
                            通常価格 33,518円 10,625円 13,157円 2,590円 12,325円 3,204円 8,069円 33,973円 26,994円 13,230円 4,400円 19,295円 16,670円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   2日目~  
                            精度 振れ精度:0.08mm/25mm以内 振れ精度:0.1mm/25mm以内 - - 振れ精度:0.05mm/50mm以内 - - - - - - - -

                            ステンレスキーレスドリルチャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            16001-61
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大把握径
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            取付テーパ 寸法 A
                            (mm)
                            寸法 B
                            (mm)
                            外径
                            (mm)

                            35,330円

                            ( 38,863円 )
                            1個 -

                            4日目

                            7.0以下300JT16268φ33

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました