(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルチャックアーバ

ドリルチャックアーバ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,590円
税込単価
2,849円

【特長】・ドリルチャック等をボール盤等に取り付けるときに使用します

詳細情報を確認する

  • 材質:
    S45C
  • 硬度:
    50±2
  • 焼入研磨:
    焼入総研磨

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
主軸側テーパ
接続テーパ
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VJ-131

MT3
JT6
128
400

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルチャック等をボール盤等に取り付けるときに使用します

カタログ

 

VJ-131で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャックアーバの型番VJ-131のページです。
型番VJ-131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルチャックアーバ

ドリルチャックアーバ

    ストレートシャンクアーバ

    ストレートシャンクアーバ

      ドリルスリーブ VQシリーズ

      ドリルスリーブ VQシリーズ

        クイックチェンジドリルチャック(コレット)

        クイックチェンジドリルチャック(コレット)

          キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

          キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

            キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

            キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

              NC用ドリルチャック

              NC用ドリルチャック

                チャックアーバー

                チャックアーバー

                  2LOCKNC用ドリルチャック

                  2LOCKNC用ドリルチャック

                    NTシャンク スーパーG1チャック

                    NTシャンク スーパーG1チャック

                      ドリルチャック替軸 No.BH

                      ドリルチャック替軸 No.BH

                        ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

                        ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

                          キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

                          キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

                            メーカー VERTEX VERTEX VERTEX 田倉工具製作所 VERTEX VERTEX 日研工作所 トラスコ中山 日研工作所 ユキワ精工 ベッセル VERTEX トラスコ中山
                            通常価格 2,590円 4,400円 3,204円 9,937円 28,083円 17,212円 26,994円 3,196円 29,928円 23,616円 788円 4,400円 15,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                            材質 S45C S45C - - - - - - - - - - -
                            硬度 50±2 50±2 - - - - - - - - - - -
                            焼入研磨 焼入総研磨 焼入総研磨 - - - - - - - - - - -

                            ドリルチャックアーバのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ボール盤へのドリルチャックの装着
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                            選定時に国産の物と迷ったが、ボール盤への使用なので
                            問題無いだろうと判断して、安価なこちらを購入。
                            微細な加工を行うのでは無いという事もあり、特にブレ等の気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チャックアーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました