(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQ-112
ドリルソケット VERTEX(バーテックス) VRTドリルチャック

ドリルソケット VERTEX(バーテックス) VQ-112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,777円
税込単価
5,255円

モールステーパシャンクを変更及び延長したいとき等に使用します。

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    焼入総研磨
  • 材質:
    S45C
  • 硬度(HRC):
    50±2

Loading...

VQ-112 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
内側テーパ
外側テーパ
外径(mm)
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQ-112

MT2
MT2
24.2
175
350

1個

4,777( 5,255円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モールステーパシャンクを変更及び延長したいとき等に使用します。

カタログ

 

VQ-112で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルソケット VERTEX(バーテックス)の型番VQ-112のページです。
型番VQ-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

    ドリルスリーブ VQシリーズ

    ドリルスリーブ VQシリーズ

      ドリルチャックアーバ

      ドリルチャックアーバ

        JDA キーレスドリルチャック

        JDA キーレスドリルチャック

          キーレスドリルチャック

          キーレスドリルチャック

            キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

            キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

              スーパーキーレスチャック

              スーパーキーレスチャック

                BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

                BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

                  キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

                  キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

                    ストレートシャンクアーバ

                    ストレートシャンクアーバ

                      センタドリルホルダ(マルチロックミーリングチャック用)

                      センタドリルホルダ(マルチロックミーリングチャック用)

                        噛み込み防止チャック 13mm

                        噛み込み防止チャック 13mm

                          SDS回転打撃兼用チャック SDCK-13N

                          SDS回転打撃兼用チャック SDCK-13N

                            メーカー VERTEX VERTEX VERTEX マーベル VERTEX VERTEX 大昭和精機 WINWELL JAPAN VERTEX VERTEX 日研工作所 SK-11 SK-11
                            通常価格 4,400円 3,204円 2,590円 6,151円 12,325円 26,271円 33,973円 19,295円 17,212円 4,400円 9,067円 2,605円 4,047円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            仕様 焼入総研磨 浸炭焼入総研磨 - - - - - - - - - - -
                            材質 S45C S45C - - - - - - - - - - -
                            硬度(HRC) 50±2 50±2 - - - - - - - - - - -

                            ドリルソケット VERTEX(バーテックス)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ボール盤
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/23
                            短いドリルの延長に使用。
                            安価ですが剛性など問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VQ-111-1
                            VQ-111-2
                            VQ-111-3
                            VQ-112-1
                            VQ-112-2
                            VQ-112-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内側テーパ 外側テーパ 外径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            4,777円

                            ( 5,255円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            MT1MT320.2175400

                            4,777円

                            ( 5,255円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            MT1MT420.2204350

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            MT1MT218.2160280

                            5,057円

                            ( 5,563円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            MT2MT324.2194500

                            6,157円

                            ( 6,773円 )
                            1個 -

                            4日目

                            MT2MT424.2219900

                            8,977円

                            ( 9,875円 )
                            1個 -

                            4日目

                            MT2MT524.22541850

                            スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました